(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบพับพร้อมสปริง
ด้ามจับประตูชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ขนาดโดยรวม (HxLxD) (mm.) : 45x102x12.5
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งด้านนอก
- วัสดุ :
UWUASP102 - เหล็ก SPCC
UWUASPS102 - สเตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ชุบผิวโครเมี่ยมเฉพาะเหล็ก
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ] |
UWUASP | SPCC | ชุบโครเมี่ยม |
UWUASPS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
UWUASP102 |
รหัสสินค้า |
---|
UWUASP102 |
UWUASPS102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.70 | PULLS WITH SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SPCC | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 304.50 | PULLS WITH SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวสินค้าหลัก | ที่ ด้ามจับ ดึง สปริงโหลด | วิธีการติดตั้ง | นอกภูเขา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับ / พับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง