(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับสี่เหลี่ยม, ความยาวมาตรฐาน
ด้ามจับประตูชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 80, 100, 125, 160, 200, และ 250
- ขนาดเกลียว : M5 เกลียวหยาบ
- วัสดุ: เหล็ก (SS400), และสเตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ชุบผิวโครเมี่ยม , ขัดเงา และ พ่นสีด้วยไฟฟ้าสถิต
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
---|
USAN80 |
USAN100 |
USAN125 |
USAN160 |
USAN200 |
USAN250 |
USANA80 |
USANA100 |
USANA125 |
USANA160 |
USANA200 |
USANA250 |
USANB80 |
USANB100 |
USANB125 |
USANB160 |
USANB200 |
USANB250 |
USANS80 |
USANS100 |
USANS125 |
USANS160 |
USANS200 |
USANS250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.67 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 125.72 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 133.83 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 146.16 ฿ 81.59 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 166.46 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 203.00 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 154.28 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | ||
฿ 162.22 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 166.28 ฿ 103.69 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | ||
฿ 194.88 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 227.36 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 280.14 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 250 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 162.40 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 166.46 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 174.58 ฿ 86.23 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 203.00 | PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 239.54 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 296.38 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 250 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 133.83 ฿ 112.62 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | - | หนังขัดเงา | ||
฿ 146.00 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | - | หนังขัดเงา | |
฿ 338.00 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | - | หนังขัดเงา | |
฿ 186.76 ฿ 136.32 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | - | หนังขัดเงา | ||
฿ 219.24 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | - | หนังขัดเงา | |
฿ 259.84 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 250 | - | หนังขัดเงา |
กำลังโหลด …
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | บาร์ แบบเหลี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | แบบเหลี่ยม บาร์ | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 2500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง