(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบิด แบบขี้นลาย/มาพร้อมกับรูหกเหลี่ยมแบบหัวจม
สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย มักใช้ในงานต่างๆ เพื่อยึด ปรับ และควบคุมอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย
● ขนาดเกลียว : M4, M5 และ M6
● วัสดุ :
ลูกบิด - SUS303
โบลท์และนัท - วัสดุเทียบเท่า SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
NKOSJ4-12 |
NKOSJ4-15 |
NKOSJ4-20 |
NKOSJ4-25 |
NKOSJ4-30 |
NKOSJ5-15 |
NKOSJ5-20 |
NKOSJ5-25 |
NKOSJ5-30 |
NKOSJ5-35 |
NKOSJ6-15 |
NKOSJ6-20 |
NKOSJ6-25 |
NKOSJ6-30 |
NKOSJ6-35 |
NKOSJN4 |
NKOSJN5 |
NKOSJN6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | เจาะรูกลม | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 250.25 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียว | 6.6 | ไม่มี | - | - | 16 | 10.4 | |
฿ 250.25 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียว | 9.6 | ไม่มี | - | - | 16 | 10.4 | |
฿ 250.25 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียว | 14.6 | ไม่มี | - | - | 16 | 10.4 | |
฿ 250.25 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว | 19.6 | ไม่มี | - | - | 16 | 10.4 | ||
฿ 268.45 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว | 24.6 | ไม่มี | - | - | 16 | 10.4 | |
฿ 323.05 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียว | 8.8 | ไม่มี | - | - | 20 | 12.2 | |
฿ 323.05 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียว | 13.8 | ไม่มี | - | - | 20 | 12.2 | |
฿ 323.05 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียว | 18.8 | ไม่มี | - | - | 20 | 12.2 | |
฿ 336.70 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียว | 23.8 | ไม่มี | - | - | 20 | 12.2 | |
฿ 336.70 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียว | 28.8 | ไม่มี | - | - | 20 | 12.2 | |
฿ 386.75 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว | 8.4 | ไม่มี | - | - | 24 | 13.6 | |
฿ 386.75 ฿ 112.12 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว | 13.4 | ไม่มี | - | - | 24 | 13.6 | ||
฿ 386.75 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว | 18.4 | ไม่มี | - | - | 24 | 13.6 | |
฿ 386.75 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว | 23.4 | ไม่มี | - | - | 24 | 13.6 | |
฿ 400.40 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว | 28.4 | ไม่มี | - | - | 24 | 13.6 | |
฿ 209.30 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | ไม่มี | ตลอด | 16 | 8 | |
฿ 277.55 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | ไม่มี | ตลอด | 20 | 9 | ||
฿ 341.25 | KNUREING KNOB WITH CAP BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | ไม่มี | ตลอด | 24 | 10 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Counterbored | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง