1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูปรับระดับพร้อมปุ่มหมุน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สกรูปรับระดับพร้อมปุ่มหมุน
  • สกรูปรับระดับพร้อมปุ่มหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สกรูปรับระดับพร้อมปุ่มหมุนห้าเหลี่ยม · ประเภทของชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งคือเกลียวนอก



ชนิดลูกบิดแค็ปโบลท์
[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
ASKNไนล่อน 66 (สีดำ)โพลีโพรพีลีนSWRM10ไตรวาเลนท์โครเมต

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าLB
ASKN86040

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ASKN6-30-10SALE
ASKN6-30-20SALE
ASKN6-40-20SALE
ASKN6-40-30
ASKN6-50-20
ASKN6-50-30
ASKN8-30-10
ASKN8-30-20SALE
ASKN8-40-20SALE
ASKN8-40-30
ASKN8-50-20
ASKN8-50-30
ASKN8-60-20
ASKN8-60-30
ASKN8-60-40
ASKN10-40-20
ASKN10-40-30
ASKN10-60-20
ASKN10-70-30
ASKN10-70-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
B สปริง ยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 186.55

฿ 72.72

ADJUST SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10630341610

฿ 186.55

฿ 70.40

ADJUST SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10630341620

฿ 186.55

฿ 68.61

ADJUST SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10640341620

฿ 186.55

ADJUST SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10640341630

฿ 186.55

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10650341620

฿ 186.55

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10650341630

฿ 227.50

ADJUST SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10830381810

฿ 227.50

฿ 85.40

ADJUST SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10830381820

฿ 227.50

฿ 92.50

ADJUST SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10840381820

฿ 227.50

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10840381830

฿ 227.50

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10850381820

฿ 227.50

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10850381830

฿ 227.50

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10860381820

฿ 227.50

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10860381830

฿ 227.50

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10860381840

฿ 309.40

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101040432220

฿ 309.40

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101040432230

฿ 309.40

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101060432220

฿ 309.40

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101070432230

฿ 309.40

ADJUST SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101070432240

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง หลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ไนล่อน 66 (สีดำ)
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SWRM10 การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่มี รูปทรง ห้า ขอบหยัก
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สกรูปรับระดับ ด้วยลูกบิด ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้