(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สินค้านี้เป็นปุ่มหมุนหลายเหลี่ยม · ชนิดชิ้นส่วนติดตั้งคือรูกลม
รหัสสินค้า |
---|
SKN6-W |
SKN6-Y |
SKN8-W |
SKN8-Y |
SKN10-W |
SKN10-Y |
SKN12-W |
SKN12-Y |
SSN6-W |
SSN6-Y |
SSN8-W |
SSN8-Y |
SSN10-W |
SSN10-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | สี ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.50 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [รูปทรง ห้าเหลี่ยม] ห้า ขอบหยัก | 34 | 16 | W (สีขาว) | ||
฿ 40.95 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [รูปทรง ห้าเหลี่ยม] ห้า ขอบหยัก | 34 | 16 | Y (สีส้ม) | |
฿ 50.96 | DIMPLEKNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [รูปทรง ห้าเหลี่ยม] ห้า ขอบหยัก | 38 | 18 | W (สีขาว) | |
฿ 40.95 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [รูปทรง ห้าเหลี่ยม] ห้า ขอบหยัก | 38 | 18 | Y (สีส้ม) | |
฿ 47.77 ฿ 19.71 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [รูปทรง ห้าเหลี่ยม] ห้า ขอบหยัก | 43 | 22 | W (สีขาว) | ||
฿ 59.15 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [รูปทรง ห้าเหลี่ยม] ห้า ขอบหยัก | 43 | 22 | Y (สีส้ม) | ||
฿ 80.08 ฿ 22.79 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [รูปทรง ห้าเหลี่ยม] ห้า ขอบหยัก | 53 | 22 | W (สีขาว) | ||
฿ 80.08 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [รูปทรง ห้าเหลี่ยม] ห้า ขอบหยัก | 53 | 22 | Y (สีส้ม) | |
฿ 45.50 | DIMPLEKNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | [รูปทรง] สาม ขอบหยัก | 37 | 16 | W (สีขาว) | |
฿ 45.50 ฿ 14.76 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [รูปทรง] สาม ขอบหยัก | 37 | 16 | Y (สีส้ม) | ||
฿ 50.96 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [รูปทรง] สาม ขอบหยัก | 42 | 19 | W (สีขาว) | |
฿ 50.96 ฿ 22.82 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [รูปทรง] สาม ขอบหยัก | 42 | 19 | Y (สีส้ม) | ||
฿ 59.15 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [รูปทรง] สาม ขอบหยัก | 47 | 23 | W (สีขาว) | |
฿ 59.15 ฿ 27.94 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [รูปทรง] สาม ขอบหยัก | 47 | 23 | Y (สีส้ม) |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | รู แบบกลม | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง หลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 66 (สีดำ) |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่มี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | เจาะรูกลม | ตลอด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง