1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดพลาสติก/ลูกบิตหัวกากบาท

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนรูปกากบาท [วัสดุ]·ไนล่อน 6 (สีดำ ผิวด้าน)



ชนิดสกรูลูกบิดสกรู
[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
NCRMเกลียวนอกไนล่อน 6 (สีดำด้าน)SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมต
NCRFเกลียวใน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าสีปุ่มหมุนL
NKPM5
NKPF8
NCRM6


B
R





30

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NCRF6
NCRF8
NCRF10
NCRF12
NCRM6-10
NCRM6-16SALE
NCRM6-20SALE
NCRM6-25
NCRM6-30
NCRM8-16
NCRM8-20SALE
NCRM8-25
NCRM8-30
NCRM10-25SALE
NCRM10-30
NCRM10-35
NCRM12-30SALE
NCRM12-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 104.65

PLASTICCROSSKNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106ชนิดมีรูต๊าปเกลียว--ไม่มีคนตาบอด รู3220

฿ 145.60

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ชนิดมีรูต๊าปเกลียว--ไม่มีคนตาบอด รู4025

฿ 200.20

PLASTICCROSSKNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชนิดมีรูต๊าปเกลียว--ไม่มีคนตาบอด รู5032

฿ 286.65

PLASTICCROSSKNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012ชนิดมีรูต๊าปเกลียว--ไม่มีคนตาบอด รู6340

฿ 113.75

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว10ไม่มี--3220

฿ 113.75

฿ 41.02

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว16ไม่มี--3220

฿ 113.75

฿ 43.85

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว20ไม่มี--3220

฿ 113.75

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว25ไม่มี--3220

฿ 113.75

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว30ไม่มี--3220

฿ 145.60

PLASTICCROSSKNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108เกลียว16ไม่มี--4025

฿ 145.60

฿ 64.01

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว20ไม่มี--4025

฿ 145.60

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว25ไม่มี--4025

฿ 145.60

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว30ไม่มี--4025

฿ 213.85

฿ 81.67

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เกลียว25ไม่มี--5032

฿ 213.85

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เกลียว30ไม่มี--5032

฿ 213.85

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เกลียว35ไม่มี--5032

฿ 291.20

฿ 137.91

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012เกลียว30ไม่มี--6340

฿ 291.20

PLASTIC CROSS KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012เกลียว40ไม่มี--6340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง หลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ไนล่อน 6 (สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว ) ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SUM22L
รูปทรง crisscross ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้