1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดพลาสติก / ลูกบิดเจ็ดหยัก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดพลาสติก/ลูกบิดเจ็ดแฉก
สกรูหัวลูกบิด มักใช้ในงานต่างๆ เพื่อยึด ปรับ และควบคุมอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ลูกบิดเจ็ดแฉก
● ขนาดเกลียว : M5, M6, M8 และ M12
● วัสดุ :
ลูกบิด - ไนลอน 6 (สีดำ)
เกลียว - เกลียวตัวผู้ (SWCH10R), เกลียวตัวเมีย (ทองเหลือง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูหัวลูกบิด มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ



ชนิดสกรูลูกบิดสกรู
[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
NKSMเกลียวนอกไนล่อน 6
(สีดำด้าน)
SWCH10Rไตรวาเลนท์โครเมต
NKSFเกลียวในทองเหลือง (อินเสิร์ท)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
NKSM12
50

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NKSF5
NKSF6
NKSF8
NKSF10
NKSF12
NKSM5-10
NKSM5-15
NKSM5-20
NKSM5-25
NKSM5-30
NKSM6-10
NKSM6-16
NKSM6-20
NKSM6-25
NKSM6-30
NKSM8-16
NKSM8-20
NKSM8-25
NKSM8-30
NKSM8-40SALE
NKSM8-50
NKSM8-55
NKSM10-25
NKSM10-30
NKSM10-40
NKSM10-45
NKSM10-55
NKSM12-30
NKSM12-40
NKSM12-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 65.97

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-ทองเหลือง-ไม่มีคนตาบอด รูไม่มี2516

฿ 61.42

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-ทองเหลือง-ไม่มีคนตาบอด รูไม่มี3220

฿ 93.27

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-ทองเหลือง-ไม่มีคนตาบอด รูไม่มี4025

฿ 129.67

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-ทองเหลือง-ไม่มีคนตาบอด รูไม่มี5032

฿ 218.40

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-ทองเหลือง-ไม่มีคนตาบอด รูไม่มี6340

฿ 58.69

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว10[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2516

฿ 58.69

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว15[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2516

฿ 58.70

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว20[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2516

฿ 58.70

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว25[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2516

฿ 58.70

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว30[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2516

฿ 54.60

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว10[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต3220

฿ 54.60

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว16[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต3220

฿ 54.60

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว20[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต3220

฿ 54.60

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว25[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต3220

฿ 54.60

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เกลียว30[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต3220

฿ 92.82

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว16[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 92.82

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว20[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 92.82

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว25[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 92.82

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว30[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 92.82

฿ 51.51

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว40[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 108.29

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว50[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 108.29

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เกลียว55[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 123.76

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เกลียว25[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต5032

฿ 123.76

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เกลียว30[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต5032

฿ 136.04

DIMPLE KNOB 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010เกลียว40[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต5032

฿ 143.32

KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010เกลียว45[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต5032

฿ 162.43

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เกลียว55[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต5032

฿ 232.05

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012เกลียว30[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต6340

฿ 243.43

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012เกลียว40[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต6340

฿ 318.50

DIMPLE KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012เกลียว50[เหล็กกล้า] SWCH10Rไม่มี--[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต6340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง หลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ไนล่อน 6 (สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว ) รูปทรง เซเว่น ขอบหยัก
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้