(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนสแตนเลสทรงกลม · ประเภทของชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งคือเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
NPFS4 |
NPFS5 |
NPFS6 |
NPFS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.00 | STAINLESS KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 21 | 21 | |
฿ 273.00 ฿ 56.87 | STAINLESS KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 21 | 21 | ||
฿ 332.15 | KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 25 | |
฿ 445.90 ฿ 104.34 | STAINLESS KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 33 | 33 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิด | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่มี | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่มี |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | เจาะรูกลม | คนตาบอด รู | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง