1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับข้อเหวี่ยงรูสี่เหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 887.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·รู แบบเหลี่ยม / มือจับ รูกลม · วัสดุ มือจับ เป็น ไนล่อน เสริมแรง (พร้อมใยแก้ว)



ชนิดฮับตัวเครื่องสกรูมือจับตัวจับชิ้นงานเกลียว
รูแบบเหลี่ยมรูแบบกลม[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
MBCHMBCRSS400การรมดำไนล่อนเสริมแรง
(บรรจุใยแก้ว)
ทองเหลือง
(เม็ดมีด)
ฟีนอล
เรซิ่น
SS400ไตรวาเลนท์โครเมต
MBCHSSUS304

สเปค

รหัสสินค้า
SSCH10
MBCH10
NSCH8

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MBCH8
MBCH10
MBCH12
MBCH14
MBCH17SALE
MBCHS8
MBCHS10
MBCHS12
MBCHS14
MBCHS17
MBCR8
MBCR10
MBCR12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท พวงมาลัยมือหมุน รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
ขนาดรูแบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูต๊าปเกลียว วัสดุ ฮับ

฿ 887.25

CRANK HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม2340.5-8ไม่มีSS400

฿ 1,082.90

CRANK HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม2624.5-10ไม่มีSS400

฿ 1,283.10

CRANK HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม3027.5-12ไม่มีSS400

฿ 1,283.10

CRANK HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม3531-14ไม่มีSS400

฿ 1,774.50

฿ 750.61

CRANK HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม4036.2-17ไม่มีSS400

฿ 1,355.90

SQUARE HOLE HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม2340.5-8ไม่มีSUS304

฿ 1,501.50

SQUARE HOLE HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม2624.5-10ไม่มีSUS304

฿ 1,706.25

SQUARE HOLE HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม3027.5-12ไม่มีSUS304

฿ 1,797.25

SQUARE HOLE HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม3531-14ไม่มีSUS304

฿ 2,265.90

SQUARE HOLE HANDLES 1 ชิ้น 3 วัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยงช่อง แบบเหลี่ยม4036.2-17ไม่มีSUS304

฿ 964.60

HOLE HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] รู แบบกลมรูกลม2324.58-ให้ (2 สถานที่)SS400

฿ 1,014.65

HOLE HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] รู แบบกลมรูกลม2627.510-ให้ (2 สถานที่)SS400

฿ 1,101.10

฿ 533.70

HOLE HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หมุน มือหมุนประแจ] รู แบบกลมรูกลม303112-ให้ (2 สถานที่)SS400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือจับ วัสดุ ไนล่อน เสริมแรง (บรรจุใยแก้ว) รูมือจับ พร้อมที่ มือจับ แบบมือจับ มือจับ หมุนได้
วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้