(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· พวงมาลัยมือหมุน ตัน · วัสดุ มือจับ ประกอบด้วย ฟีนอล และ อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | แบบมือจับ | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | รูต๊าปเกลียว | วัสดุ ฮับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,310.40 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | อลูมิเนียมอัลลอย | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 35 | 28 | 10 | ให้ (1 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,451.45 ฿ 864.92 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | อลูมิเนียมอัลลอย | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 40 | 32 | 12 | ให้ (1 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 1,706.25 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | อลูมิเนียมอัลลอย | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 44 | 39 | 12 | ให้ (1 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 2,079.35 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | อลูมิเนียมอัลลอย | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 48 | 39 | 15 | ให้ (1 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,269.45 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ พับได้ | 35 | 28 | 10 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,433.25 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ พับได้ | 40 | 32 | 12 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,633.45 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ พับได้ | 44 | 39 | 12 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,633.45 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ พับได้ | 44 | 39 | 16 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 2,024.75 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ พับได้ | 48 | 39 | 15 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 2,024.75 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ พับได้ | 48 | 39 | 20 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,001.00 ฿ 544.24 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | อลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 35 | 28 | - | ไม่มี | อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 1,137.50 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | อลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 40 | 32 | - | ไม่มี | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,355.90 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | อลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 44 | 39 | - | ไม่มี | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,674.40 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | อลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 48 | 39 | - | ไม่มี | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,001.00 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | อลูมิเนียมอัลลอย | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 35 | 28 | 10 | ให้ (1 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,046.50 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | อลูมิเนียมอัลลอย | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 40 | 32 | 12 | ให้ (1 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,310.40 ฿ 813.37 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | อลูมิเนียมอัลลอย | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 44 | 39 | 12 | ให้ (1 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 1,660.75 ฿ 979.18 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | อลูมิเนียมอัลลอย | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 48 | 39 | 15 | ให้ (1 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 900.90 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 35 | 28 | 10 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,082.90 | HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 40 | 32 | 12 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,355.90 ฿ 747.78 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 44 | 39 | 12 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 1,355.90 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 44 | 39 | 16 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,615.25 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 48 | 39 | 15 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,615.25 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | อลูมิเนียมอัลลอย | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 48 | 39 | 20 | ให้ (2 สถานที่) | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 541.45 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | อลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มีรู | มือจับ นิ่ง | 35 | 28 | - | ไม่มี | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 910.00 ฿ 547.46 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | อลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มีรู | มือจับ นิ่ง | 44 | 39 | - | ไม่มี | อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 1,264.90 | ALUMINUM DISK HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | อลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มีรู | มือจับ นิ่ง | 48 | 39 | - | ไม่มี | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
฿ 1,492.40 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 35 | 28 | 10 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,706.25 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 40 | 32 | 12 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,992.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 44 | 39 | 12 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,206.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 150 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 48 | 39 | 15 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | ||
฿ 2,452.45 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 175 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 53 | 48 | 16 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,679.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ พับได้ | 57 | 48 | 16 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,446.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 35 | 28 | 10 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,633.45 ฿ 700.91 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 40 | 32 | 12 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,951.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 44 | 39 | 12 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,951.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 44 | 39 | 16 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,174.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 48 | 39 | 15 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,174.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 48 | 39 | 20 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,388.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 175 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 53 | 48 | 16 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,388.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 175 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 53 | 48 | 20 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,593.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 57 | 48 | 16 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,593.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ พับได้ | 57 | 48 | 20 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,178.45 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 35 | 28 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,355.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 40 | 32 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,633.45 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 44 | 39 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,911.00 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 48 | 39 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 2,088.45 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 175 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 53 | 48 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 2,265.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ พับได้ | 57 | 48 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,092.00 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 35 | 28 | 10 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,305.85 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 40 | 32 | 12 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,583.40 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 44 | 39 | 12 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,751.75 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 48 | 39 | 15 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,924.65 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 175 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 53 | 48 | 16 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,229.50 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | มือจับ นิ่ง | 57 | 48 | 16 | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,041.95 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 35 | 28 | 10 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | ||
฿ 1,251.25 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 40 | 32 | 12 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | ||
฿ 1,542.45 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 44 | 39 | 12 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,542.45 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 44 | 39 | 16 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,719.90 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 48 | 39 | 15 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,719.90 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 48 | 39 | 20 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,929.20 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 175 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 53 | 48 | 16 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,929.20 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 175 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 53 | 48 | 20 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,088.45 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 57 | 48 | 16 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,088.45 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | มือจับ นิ่ง | 57 | 48 | 20 | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 864.50 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ นิ่ง | 35 | 28 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,041.95 ฿ 591.93 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ นิ่ง | 40 | 32 | - | ไม่มี | FC200 | ||
฿ 1,269.45 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ นิ่ง | 44 | 39 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,456.00 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ นิ่ง | 48 | 39 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,638.00 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 175 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ นิ่ง | 53 | 48 | - | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,810.90 | PLASTIC HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | ไม่มีรู | มือจับ นิ่ง | 57 | 48 | - | ไม่มี | FC200 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | ตัน | รูมือจับ | พร้อมที่ มือจับ | วัสดุส่วนมือจับ | ฟีนอล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง