(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·วงล้อซี่ พวงมาลัยมือหมุน · วัสดุ พวงมาลัยมือหมุน ได้แก่ ฟีนอล ไนล่อน ไนล่อน 6 และ โพลีโพรพีลีน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | รูมือจับ | แบบมือจับ | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว | วัสดุ ฮับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,114.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 32 | 28.5 | 10 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,183.00 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 36 | 35 | 12 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,410.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 40 | 40 | 12 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,547.00 ฿ 652.22 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 41 | 44.9 | 15 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | ||
฿ 1,724.45 ฿ 863.26 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 47 | 45.3 | 16 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | ||
฿ 2,265.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 50 | 49.9 | 16 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,388.75 | HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 54 | 50 | 16 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,092.00 ฿ 493.69 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 32 | 28.5 | 10 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | ||
฿ 1,092.00 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 32 | 28.5 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,092.00 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 32 | 28.5 | 14 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,137.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 36 | 35 | 10 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,137.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 36 | 35 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,137.50 ฿ 430.66 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 36 | 35 | 15 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | ||
฿ 1,355.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 40 | 40 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,355.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 40 | 40 | 16 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,355.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 40 | 40 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,496.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 41 | 44.9 | 15 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,496.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 41 | 44.9 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,496.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 41 | 44.9 | 20 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,660.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 47 | 45.3 | 16 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,660.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 47 | 45.3 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,660.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 47 | 45.3 | 20 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,161.25 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 50 | 49.9 | 16 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,161.25 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 50 | 49.9 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,161.25 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 50 | 49.9 | 20 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,265.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 54 | 50 | 16 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,265.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 54 | 50 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 2,265.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 54 | 50 | 20 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 850.85 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 32 | 28.5 | - | - | - | FC200 | |
฿ 891.80 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 36 | 35 | - | - | - | FC200 | |
฿ 1,060.15 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 40 | 40 | - | - | - | FC200 | |
฿ 1,173.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 41 | 44.9 | - | - | - | FC200 | |
฿ 1,301.30 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 47 | 45.3 | - | - | - | FC200 | |
฿ 1,897.35 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 50 | 49.9 | - | - | - | FC200 | |
฿ 2,006.55 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 54 | 50 | - | - | - | FC200 | |
฿ 1,556.10 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 32 | 28.5 | - | 10 | ไม่มี | FC200 | ||
฿ 1,592.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 36 | 35 | - | 12 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,592.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 36 | 35 | - | 14 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,678.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 40 | 40 | - | 12 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,678.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 40 | 40 | - | 14 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,783.60 ฿ 1,314.87 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 41 | 44.9 | - | 12 | ไม่มี | FC200 | ||
฿ 1,783.60 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 41 | 44.9 | - | 14 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,974.70 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 47 | 45.3 | - | 12 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 1,974.70 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 47 | 45.3 | - | 14 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 2,411.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 50 | 49.9 | - | 14 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 2,288.65 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 50 | 49.9 | - | 17 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 2,411.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 54 | 50 | - | 14 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 2,411.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ พับได้ | 54 | 50 | - | 17 | ไม่มี | FC200 | |
฿ 718.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 32 | 28.5 | 10 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 773.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 36 | 35 | 12 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,001.00 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 40 | 40 | 12 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,092.00 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 41 | 44.9 | 15 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,269.45 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 47 | 45.3 | 16 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,810.90 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 50 | 49.9 | 16 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,933.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 54 | 50 | 16 | - | ให้ (1 สถานที่) | FC200 | |
฿ 696.15 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 32 | 28.5 | 10 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 696.15 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 32 | 28.5 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 696.15 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 32 | 28.5 | 14 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 757.58 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 36 | 35 | 10 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 757.57 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 36 | 35 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 757.58 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 36 | 35 | 15 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 955.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 40 | 40 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 955.50 ฿ 458.83 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 40 | 40 | 16 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | ||
฿ 955.50 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 40 | 40 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,041.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 41 | 44.9 | 15 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,041.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 41 | 44.9 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,041.95 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 41 | 44.9 | 20 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,214.85 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 47 | 45.3 | 16 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,214.85 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 47 | 45.3 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,214.85 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 47 | 45.3 | 20 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,706.25 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 50 | 49.9 | 16 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,706.25 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 50 | 49.9 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,706.25 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 50 | 49.9 | 20 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,820.00 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 54 | 50 | 16 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,820.00 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 54 | 50 | 18 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 1,820.00 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | ฟีนอล | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 54 | 50 | 20 | - | ให้ (2 สถานที่) | FC200 | |
฿ 441.35 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 32 | 28.5 | - | - | - | FC200 | |
฿ 477.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 36 | 35 | - | - | - | FC200 | |
฿ 564.20 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 40 | 40 | - | - | - | FC200 | |
฿ 655.20 ฿ 309.84 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 41 | 44.9 | - | - | - | FC200 | ||
฿ 741.65 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 47 | 45.3 | - | - | - | FC200 | |
฿ 960.05 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 50 | 49.9 | - | - | - | FC200 | |
฿ 960.05 | PLASTIC OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | ฟีนอล | ไม่มีรู | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 54 | 50 | - | - | - | FC200 | |
฿ 1,515.15 | SPOKE HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 | ไม่มีรู | ไม่มี มือจับ | - | 66 | 44 | - | - | ไม่มี | FC200 | ||
฿ 1,992.90 | SPOKE HANDWHEELS-CLAMPING- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | โพลีโพรพีลีน | หนีบ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 32 | 28.5 | 10 | - | ให้ (1 สถานที่) | S45C | |
฿ 2,033.85 | SPOKE HANDWHEELS-CLAMPING- | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | โพลีโพรพีลีน | หนีบ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 36 | 35 | 12 | - | ให้ (1 สถานที่) | S45C | ||
฿ 2,115.75 | SPOKE HANDWHEELS-CLAMPING- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | โพลีโพรพีลีน | หนีบ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 40 | 40 | 12 | - | ให้ (1 สถานที่) | S45C | |
฿ 932.75 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 32 | 28.5 | 10 | - | ให้ (1 สถานที่) | SUS303 | |
฿ 1,005.55 ฿ 476.53 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 36 | 35 | 12 | - | ให้ (1 สถานที่) | SUS303 | ||
฿ 1,301.30 | PLASTIC OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | ฟีนอล | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | 40 | 40 | 12 | - | ให้ (1 สถานที่) | SUS303 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | ซี่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง