(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ลูกบิด ยึดอยู่กับที่ . · วัสดุ ติดตั้ง ได้แก่ สเตนเลส ทองเหลือง เรซิ่น และ อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ วัสดุ | การเตรียมผิวของมือจับ | วัสดุส่วนติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | ขนาดเกลียวสกรู (M) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B) (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) | มือจับ สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 136.50 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | EPDM | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M6 | 20 | 18 | - | |
฿ 145.60 | LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | EPDM | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M8 | 25 | 22.5 | - | |
฿ 222.95 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | EPDM | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M10 | 32 | 29 | - | |
฿ 277.55 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | EPDM | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M12 | 40 | 36 | - | ||
฿ 304.85 ฿ 137.24 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M3 | 15 | 13 | - | ||
฿ 309.40 ฿ 134.87 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M4 | 20 | 18 | - | ||
฿ 309.40 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M5 | 20 | 18 | - | ||
฿ 341.25 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 25 | 22.5 | - | |
฿ 596.05 ฿ 277.04 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 32 | 29 | - | ||
฿ 828.10 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 40 | 37 | - | ||
฿ 327.60 ฿ 108.44 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] อะโนไดซ์สีดำ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M3 | 15 | 13 | - | ||
฿ 332.15 ฿ 155.01 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] อะโนไดซ์สีดำ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M4 | 20 | 18 | - | ||
฿ 332.15 | LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] อะโนไดซ์สีดำ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M5 | 20 | 18 | - | |
฿ 373.10 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] อะโนไดซ์สีดำ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 25 | 22.5 | - | |
฿ 641.55 ฿ 257.65 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] อะโนไดซ์สีดำ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 32 | 29 | - | ||
฿ 882.70 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] อะโนไดซ์สีดำ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 40 | 37 | - | |
฿ 318.50 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M3 | 15 | 13 | - | |
฿ 323.05 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M4 | 20 | 18 | - | |
฿ 323.05 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M5 | 20 | 18 | - | ||
฿ 364.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 25 | 22.5 | - | |
฿ 632.45 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 32 | 29 | - | |
฿ 873.60 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 40 | 37 | - | |
฿ 309.40 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | Buffed | [สเตนเลส] SUS304 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M3 | 15 | 13.5 | - | |
฿ 313.95 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | Buffed | [สเตนเลส] SUS304 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M4 | 20 | 18 | - | |
฿ 313.95 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | Buffed | [สเตนเลส] SUS304 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M5 | 20 | 18 | - | ||
฿ 341.25 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | Buffed | [สเตนเลส] SUS304 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 25 | 22.5 | - | ||
฿ 450.45 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | Buffed | [สเตนเลส] SUS304 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 32 | 29 | - | ||
฿ 650.65 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | Buffed | [สเตนเลส] SUS304 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 40 | 37 | - | ||
฿ 54.60 | LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 20 | 18 | B (สีดำ) | |
฿ 55.96 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 20 | 18 | R (สีแดง) | ||
฿ 24.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 25 | 23 | B (สีดำ) | ||
฿ 55.96 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 25 | 23 | R (สีแดง) | |
฿ 24.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 30 | 28 | B (สีดำ) | ||
฿ 55.97 ฿ 37.70 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M6 | 30 | 28 | R (สีแดง) | ||
฿ 24.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 20 | 18 | B (สีดำ) | ||
฿ 54.60 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 20 | 18 | R (สีแดง) | ||
฿ 24.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 25 | 23 | B (สีดำ) | ||
฿ 54.60 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 25 | 23 | R (สีแดง) | |
฿ 72.80 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 30 | 28 | B (สีดำ) | ||
฿ 55.97 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 30 | 28 | R (สีแดง) | |
฿ 72.80 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 35 | 32 | B (สีดำ) | ||
฿ 55.97 ฿ 44.73 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M8 | 35 | 32 | R (สีแดง) | ||
฿ 24.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 30 | 28 | B (สีดำ) | ||
฿ 55.96 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 30 | 28 | R (สีแดง) | |
฿ 160.00 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 35 | 32 | B (สีดำ) | |
฿ 72.80 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 35 | 32 | R (สีแดง) | |
฿ 42.32 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 40 | 37 | B (สีดำ) | ||
฿ 74.17 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M10 | 40 | 37 | R (สีแดง) | |
฿ 42.32 | LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M12 | 40 | 37 | B (สีดำ) | ||
฿ 74.17 ฿ 51.56 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | [พลาสติก] พลาสติกเมลามีน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | M12 | 40 | 37 | R (สีแดง) | ||
฿ 27.30 | LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M6 | 20 | 18 | B (สีดำ) | ||
฿ 68.25 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M6 | 20 | 18 | R (สีแดง) | |
฿ 70.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M6 | 25 | 23 | B (สีดำ) | ||
฿ 72.80 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M6 | 25 | 23 | R (สีแดง) | |
฿ 40.95 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M6 | 30 | 28 | B (สีดำ) | ||
฿ 72.80 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M6 | 30 | 28 | R (สีแดง) | |
฿ 40.95 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M8 | 20 | 18 | B (สีดำ) | ||
฿ 72.80 ฿ 38.98 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M8 | 20 | 18 | R (สีแดง) | ||
฿ 40.95 | LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M8 | 25 | 23 | B (สีดำ) | ||
฿ 72.80 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M8 | 25 | 23 | R (สีแดง) | |
฿ 40.95 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M8 | 30 | 28 | B (สีดำ) | ||
฿ 72.80 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M8 | 30 | 28 | R (สีแดง) | |
฿ 113.75 | LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M8 | 35 | 32 | B (สีดำ) | |
฿ 72.80 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M8 | 35 | 32 | R (สีแดง) | |
฿ 40.95 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M10 | 30 | 28 | B (สีดำ) | ||
฿ 72.80 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M10 | 30 | 28 | R (สีแดง) | |
฿ 50.05 | LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M10 | 35 | 32 | B (สีดำ) | ||
฿ 81.90 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M10 | 35 | 32 | R (สีแดง) | |
฿ 68.25 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M10 | 40 | 37 | B (สีดำ) | ||
฿ 100.10 | BALL KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M10 | 40 | 37 | R (สีแดง) | |
฿ 68.25 | LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M12 | 40 | 37 | B (สีดำ) | ||
฿ 100.10 | BALLKNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | พลาสติกเมลามีน | ไม่มี | ทองเหลือง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด) | M12 | 40 | 37 | R (สีแดง) |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องเขียน | รูปทรง | ลูก | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง