(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความตึง ก้านโยก [การใช้งาน] แคลมป์ยึด กลไก ชนิดแคลมป์ แคลมป์ยึด " "ทิศทางการทำงาน" แนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
ALDM10-30 |
ALDM10-40 |
ALDM10-50 |
ALDM12-30 |
ALDM12-40 |
ALDM12-50 |
ALDM12-60 |
ALDM16-40 |
ALDM16-50 |
ALDM16-60 |
TLDM10-30 |
TLDM10-40 |
TLDM10-50 |
TLDM12-30 |
TLDM12-40 |
TLDM12-50 |
TLDM12-60 |
TLDM16-40 |
TLDM16-50 |
TLDM16-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) | ประเภท ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,132.95 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | 12000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,132.95 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 40 | 12000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,132.95 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 50 | 12000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,337.70 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 30 | 18000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,337.70 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 40 | 18000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,337.70 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 50 | 18000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,337.70 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 60 | 18000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,560.65 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 40 | 33000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,560.65 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 50 | 33000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,560.65 | SAFTY TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 60 | 33000 | การปลดคันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,128.40 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | 12000 | คันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,128.40 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | 12000 | คันล็อคสำหรับขัน | ||
฿ 1,128.40 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 50 | 12000 | คันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,287.65 ฿ 741.56 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 30 | 18000 | คันล็อคสำหรับขัน | ||
฿ 1,287.65 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 40 | 18000 | คันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,287.65 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 50 | 18000 | คันล็อคสำหรับขัน | ||
฿ 1,287.65 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 60 | 18000 | คันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,556.10 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 40 | 33000 | คันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,556.10 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 50 | 33000 | คันล็อคสำหรับขัน | |
฿ 1,556.10 | TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 60 | 33000 | คันล็อคสำหรับขัน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง | รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด | ลูกบิด ลูก | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว |
รัศมีการหมุน R(มิลลิเมตร) | 93 | วัสดุก้านโยก | S45C | กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก | ไม่มี |
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | S45C | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | วัสดุลูกบิด (มือจับ) | พลาสติก ฟีนอล (สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง