1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านแคลมป์ยึดเรซิ่นนิรภัย

ก้านแคลมป์ยึดเรซิ่นนิรภัย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 227.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใน ตำแหน่ง ปกติ ก้านโยก จะว่าง ดังนั้นแม้ว่าคุณจะหมุน ก้านโยก โดยไม่ตั้งใจ แคลมป์ยึด ก็จะไม่คลาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CLNPA4-12
CLNPA4-20
CLNPA5-12
CLNPA5-16
CLNPA5-20
CLNPA5-25
CLNPA5-32
CLNPA6-12
CLNPA6-16
CLNPA6-20
CLNPA6-25
CLNPA6-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
แรงขันสูงสุด
(N)

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104121700

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104201700

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105122700

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105162700

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105202700

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105252700

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105322700

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106123800

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106163800

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106203800

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106253800

฿ 227.50

SAFTY PLASTIC CLAMP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106323800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภท แคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง รูปทรง L ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว รัศมีการหมุน R(มิลลิเมตร) 44
วัสดุก้านโยก ไนล่อน 6 (สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว ) ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SUM22L ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้