(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉากยึดพุก รุ่นมาตรฐาน [วัสดุ]SS400
รุ่น | รูปทรง | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
ไม่มีฉากเข้ามุม | กับ ฉากเข้ามุม | |||
STYS | - | ชนิดเดี่ยว | SS400 | รมดำ |
STTS | ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
STYD | SYDR | ชนิดคู่ | รมดำ | |
STTD | STDR | ไตรวาเลนท์โครเมต |
Part Number |
STYS12 |
รหัสสินค้า |
---|
STDR12 |
STTD12 |
STTS12 |
STYD10 |
STYD12 |
STYD16 |
STYS10 |
STYS12 |
STYS16 |
SYDR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | กระบวนการเตรียมผิว | ริบ | สี | หัวข้อที่บังคับใช้ M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,092.00 | ANCHOR STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดคู่ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ทำให้เป็นสัน | เงิน | 12 | |
฿ 618.80 | ANCHOR STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดคู่ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีริบ | เงิน | 12 | ||
฿ 491.40 | ANCHOR STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดเดี่ยว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีริบ | เงิน | 12 | |
฿ 505.05 | ADJUTER PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดคู่ | ชุบอ๊อกไซด์สีดำ | ไม่มีริบ | สีดำ | 10 | ||
฿ 582.40 | ADJUTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดคู่ | ชุบอ๊อกไซด์สีดำ | ไม่มีริบ | สีดำ | 12 | |
฿ 796.25 | ADJUTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดคู่ | ชุบอ๊อกไซด์สีดำ | ไม่มีริบ | สีดำ | 16 | |
฿ 414.05 | ANGLEBRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดเดี่ยว | ชุบอ๊อกไซด์สีดำ | ไม่มีริบ | สีดำ | 10 | |
฿ 464.10 | ANGLEBRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดเดี่ยว | ชุบอ๊อกไซด์สีดำ | ไม่มีริบ | สีดำ | 12 | |
฿ 605.15 | ANGLEBRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดเดี่ยว | ชุบอ๊อกไซด์สีดำ | ไม่มีริบ | สีดำ | 16 | ||
฿ 1,092.00 | ANCHOR STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดคู่ | ชุบอ๊อกไซด์สีดำ | ทำให้เป็นสัน | สีดำ | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SS400 | ชนิด | ฉากยึดเข้ามุม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง