(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องมือกล และอื่นๆ ประเภทงานรับน้ำหนักเบา [คุณสมบัติ] · มียางรอง
รหัสสินค้า |
---|
FBF33-8-30 |
FBF33-8-50 |
FBF33-10-30 |
FBF33-10-50 |
FBF33-10-70 |
FBF40-10-30 |
FBF40-10-50 |
FBF40-10-70 |
FBF40-12-50 |
FBF40-12-70 |
FBF40-12-100 |
FBFM33-8-30-C |
FBFM33-8-30-D |
FBFM33-8-50-C |
FBFM33-10-30-C |
FBFM33-10-30-D |
FBFM33-10-50-C |
FBFM33-10-70-C |
FBFM33-10-70-D |
FBFM40-10-30-C |
FBFM40-10-30-D |
FBFM40-10-50-C |
FBFM40-10-50-D |
FBFM40-12-50-C |
FBFM40-12-50-D |
FBFM40-12-70-C |
FBFM40-12-70-D |
FBFM40-12-100-C |
FBFM40-12-100-D |
FBFS33-8-[30,50] |
FBFS33-10-[30,50,70] |
FBFS40-10-[30,50,70] |
FBFS40-12-[50,70,100] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุยาง | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว A (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.85 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
฿ 127.40 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 8 | |
฿ 136.50 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
฿ 141.05 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 10 | ||
฿ 141.05 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
฿ 145.60 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
฿ 145.60 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
฿ 154.70 ฿ 73.45 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 10 | ||
฿ 191.10 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | ||
฿ 195.65 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
฿ 200.20 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
฿ 182.00 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
฿ 182.00 ฿ 84.07 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | ||
฿ 191.10 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 8 | |
฿ 191.10 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
฿ 191.10 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
฿ 195.65 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 10 | |
฿ 200.20 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
฿ 200.20 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
฿ 204.75 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
฿ 204.75 ฿ 141.50 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | ||
฿ 209.30 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
฿ 209.30 ฿ 112.37 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
฿ 232.05 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
฿ 232.05 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
฿ 250.25 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
฿ 250.25 ฿ 166.19 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | ||
฿ 277.55 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่ย้อมสี (สีเทา) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
฿ 277.55 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
- | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 33 | 0.59 | 30 ~ 50 | 12 | 8 | ||
- | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 33 | 0.59 | 30 ~ 70 | 12 | 10 | ||
- | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 40 | 0.88 | 30 ~ 70 | 15 | 10 | ||
- | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ) | 40 | 0.88 | 50 ~ 100 | 15 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ด้วย ขายาง ชนิด | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน | กลไก หมุน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง