1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ - ชนิดไพล็อตสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับ - แบบสั้น
- รหัสสินค้า FJRP
- วัสดุฐานรอง: สเตนเลส (SUS304)
- วัสดุเกลียว: เหล็กกล้าคาร์บอน
- วิธีการเคลือบผิว: กระบวนการชุบโครม
- วัสดุรองส่วนฐานล่าง: โพลีอะไมด์
- ขนาดเกลียวที่กำหนด (M): 6, 8, 10 และ 12
- ขนาดความยาวเกลียวของขาตั้งปรับระดับ 14, 19, 20 และ 25 มม.
- มาตฐานขาตั้งปรับระดับ: มี RoHS รับรอง
- เหมาะสำหรับใช้กับพื้นที่มีความโค้งและในงานที่มีมุม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJRP6
FJRP8
FJRP10
FJRP12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 95.55

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.59149.76

฿ 100.10

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.081911.28

฿ 127.40

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.572013.710

฿ 150.15

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.14251612

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง มุม หมุนθ(องศา) 15 ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
วัสดุเกลียว เหล็กกล้าคาร์บอน กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไตรวาเลนท์โครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้