(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · เพลา สกรู เพลา เอียงเพื่อให้ใช้กับพื้น พื้น ที่ทำมุมได้
รหัสสินค้า |
---|
FJLM10-70 |
FJLM10-100 |
FJLM12-60 |
FJLM12-70 |
FJLM12-100 |
FJLM16-80 |
FJLM16-100 |
FJLM16-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 295.75 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.14 | 70 | 10 | |
฿ 318.50 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.14 | 100 | 10 | |
฿ 377.65 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.14 | 60 | 12 | ||
฿ 382.20 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.14 | 70 | 12 | |
฿ 391.30 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.14 | 100 | 12 | |
฿ 391.30 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.32 | 80 | 16 | |
฿ 427.70 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.32 | 100 | 16 | |
฿ 464.10 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.32 | 130 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | มุม หมุนθ(องศา) | 15 | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเกลียว | SS400 equiv | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไตรวาเลนท์โครเมต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 |
ความกว้าง D(มิลลิเมตร) | 50 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 18 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กลไก หมุน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง