(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับรุ่นประหยัด
- รหัสชุดสินค้า MAJB
- ประเภทของขาปรับระดับ: สลักเกลียวปรับระดับ
- วัสดุชิ้นงานหลัก: SWRCH เหล็กกล้าคาร์บอน.
- วิธีการเคลือบผิว: กระบวนการชุบโครม
- ขนาดเกลียว (M): 16.
- ความยาวของเกลียว : 75 และ 150 มม.
- โหลดที่สามารถรับได้: 3.7 KN.
- สกรูและฐานรองขาตั้งปรับระดับเป็นชิ้นเดียวกัน
- เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครมเพื่อให้ชิ้นงานเรียบเงาและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
- การใช้งานขาตั้งปรับระดับใช้เพื่อปรับระดับ รองรับน้ำหนัก หรือจัดแนวส่วนประกอบหรือใช้กับเครื่องจักรต่างๆ
รหัสสินค้า |
FJWN12-150 NFJNCT12-100 MAJB16-75 |
รหัสสินค้า |
---|
MAJB16-75 |
MAJB16-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.65 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | |
฿ 168.35 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี | วัสดุเกลียว | SWRCH |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไตรวาเลนท์โครเมต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SWRCH | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ความกว้าง D(มิลลิเมตร) | 45 | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)(กิโลนิวตัน) | 3.7 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 6 |
จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 16 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง