(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ประเภทการกำหนด ตำแหน่ง ยืดหยุ่น ของตำแหน่งรูนี้สามารถใช้กับยูนิต เฟรม ต่างๆ ได้
รหัสสินค้า |
---|
HCFTF60-[5,6]-E[8-22/1]-F[48-87/1]-G[48-87/1]-P[8-22/1]-Q[48-87/1]-R[48-87/1] |
HCFTF130-[6,8,10]-E[8-22/1]-F[48-117/1]-G[48-117/1]-P[8-22/1]-Q[48-117/1]-R[48-117/1] |
HCFTF250-[6,8,10]-E[8-22/1]-F[53-109/1]-G[53-109/1]-P[8-22/1]-Q[53-109/1]-R[53-109/1] |
HCFTF350-[6,8,10]-E[8-17/1]-F[63-127/1]-G[63-127/1]-P[8-17/1]-Q[63-127/1]-R[63-127/1] |
HCFTF500-[8,10]-E[14-31/1]-F[58-142/1]-G[58-142/1]-P[14-31/1]-Q[58-142/1]-R[58-142/1] |
HCFTFD130-[6,8,10]-E[8-20/1]-F[48-117/1]-G[48-117/1]-P[8-20/1]-Q[48-117/1]-R[48-117/1] |
HCFTFD250-[6,8,10]-E[8-22/1]-F[53-109/1]-G[53-109/1]-P[8-22/1]-Q[53-109/1]-R[53-109/1] |
HCFTFD350-[6,8,10]-E[8-17/1]-F[63-127/1]-G[63-127/1]-P[8-17/1]-Q[63-127/1]-R[63-127/1] |
HCFTFD500-[8,10]-E[15-30/1]-F[55-70/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[55-70/1]-R[125-145/1] |
HCFTFD500-[8,10]-E[15-30/1]-F[55-70/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[125-145/1]-R[125-145/1] |
HCFTFD500-[8,10]-E[15-30/1]-F[125-145/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[55-70/1]-R[125-145/1] |
HCFTFD500-[8,10]-E[15-30/1]-F[125-145/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[125-145/1]-R[125-145/1] |
HCFTFM130-[6,8,10]-E[8-22/1]-F[48-117/1]-G[48-117/1]-P[8-22/1]-Q[48-117/1]-R[48-117/1] |
HCFTFM250-[6,8,10]-E[8-22/1]-F[53-109/1]-G[53-109/1]-P[8-22/1]-Q[53-109/1]-R[53-109/1] |
HCFTFM350-[6,8,10]-E[8-17/1]-F[63-127/1]-G[63-127/1]-P[8-17/1]-Q[63-127/1]-R[63-127/1] |
HCFTFM500-[8,10]-E[14-31/1]-F[55-142/1]-G[55-142/1]-P[14-31/1]-Q[55-142/1]-R[55-142/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | การ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของ รูทะลุ ขนาดเกลียว [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 66 | 35.01 to 80.00 | 58.8 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 95 | 95 | 40 | 18 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | 8 ~ 22 | 48 ~ 87 | 48 ~ 87 | 8 ~ 22 | 48 ~ 87 | 48 ~ 87 | 5 ~ 6 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 95 | 80.01 to 140.00 | 127.5 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 125 | 125 | 60 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | 8 ~ 22 | 48 ~ 117 | 48 ~ 117 | 8 ~ 22 | 48 ~ 117 | 48 ~ 117 | 6 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 88 | 220.01 to 320.00 | 245.1 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 135 | 135 | 50 | 32 | โหลดปานกลาง | 8 ~ 22 | 53 ~ 109 | 53 ~ 109 | 8 ~ 22 | 53 ~ 109 | 53 ~ 109 | 6 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 96 | 320.01 to 485.00 | 343.2 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 155 | 155 | 65 | 36 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | 8 ~ 17 | 63 ~ 127 | 63 ~ 127 | 8 ~ 17 | 63 ~ 127 | 63 ~ 127 | 6 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 128 | 485.01 to 750.00 | 490.2 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 165 | 165 | 75 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | 14 ~ 31 | 58 ~ 142 | 58 ~ 142 | 14 ~ 31 | 58 ~ 142 | 58 ~ 142 | 8 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 95 | 80.01 to 140.00 | 127.5 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 125 | 125 | 60 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | 8 ~ 20 | 48 ~ 117 | 48 ~ 117 | 8 ~ 20 | 48 ~ 117 | 48 ~ 117 | 6 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 88 | 220.01 to 320.00 | 245.1 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 135 | 135 | 50 | 32 | โหลดปานกลาง | 8 ~ 22 | 53 ~ 109 | 53 ~ 109 | 8 ~ 22 | 53 ~ 109 | 53 ~ 109 | 6 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 96 | 320.01 to 485.00 | 343.2 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 155 | 155 | 65 | 36 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | 8 ~ 17 | 63 ~ 127 | 63 ~ 127 | 8 ~ 17 | 63 ~ 127 | 63 ~ 127 | 6 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 128 | 485.01 to 750.00 | 490.2 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 165 | 165 | 75 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | 15 ~ 30 | 55 ~ 70 | 125 ~ 145 | 15 ~ 30 | 55 ~ 70 | 125 ~ 145 | 8 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 128 | 485.01 to 750.00 | 490.2 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 165 | 165 | 75 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | 15 ~ 30 | 55 ~ 70 | 125 ~ 145 | 15 ~ 30 | 125 ~ 145 | 125 ~ 145 | 8 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 128 | 485.01 to 750.00 | 490.2 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 165 | 165 | 75 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | 15 ~ 30 | 125 ~ 145 | 125 ~ 145 | 15 ~ 30 | 55 ~ 70 | 125 ~ 145 | 8 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 128 | 485.01 to 750.00 | 490.2 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 165 | 165 | 75 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | 15 ~ 30 | 125 ~ 145 | 125 ~ 145 | 15 ~ 30 | 125 ~ 145 | 125 ~ 145 | 8 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 95 | 80.01 to 140.00 | 127.5 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 125 | 125 | 60 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | 8 ~ 22 | 48 ~ 117 | 48 ~ 117 | 8 ~ 22 | 48 ~ 117 | 48 ~ 117 | 6 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 88 | 220.01 to 320.00 | 245.1 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 135 | 135 | 50 | 32 | โหลดปานกลาง | 8 ~ 22 | 53 ~ 109 | 53 ~ 109 | 8 ~ 22 | 53 ~ 109 | 53 ~ 109 | 6 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 96 | 320.01 to 485.00 | 343.2 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 155 | 155 | 65 | 36 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | 8 ~ 17 | 63 ~ 127 | 63 ~ 127 | 8 ~ 17 | 63 ~ 127 | 63 ~ 127 | 6 ~ 10 | ||
- | ALUMINUM(CASTERS WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 128 | 485.01 to 750.00 | 490.2 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 165 | 165 | 75 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | 14 ~ 31 | 55 ~ 142 | 55 ~ 142 | 14 ~ 31 | 55 ~ 142 | 55 ~ 142 | 8 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ด้วยการ ขาตั้งปรับระดับ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง