1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเลื่อนพร้อมแผ่นปรับระดับ/ประเภทรับโหลดหนัก

ล้อเลื่อนพร้อมแผ่นปรับระดับ/ประเภทรับโหลดหนัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,306.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพร้อมแผ่นปรับระดับ/ประเภทรับโหลดหนัก
ลูกล้อชนิดนี้มาพร้อมกับแผ่นรองปรับระดับ เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : หมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 92 และ 106
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 294.2 และ 392.3
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 65 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 39 และ 40
- วัสดุ :
ลูกล้อ - MC ไนลอน หรือ พลาสติกเสริมแรงชนิดพิเศษ
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CLAM65
CLAM75
CLAN65
CLAN75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 2,789.15

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092220.01 to 320.00294.2[ไนล่อน] MC ไนล่อน6539

฿ 3,412.50

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106320.01 to 485.00392.3[ไนล่อน] MC ไนล่อน7539

฿ 2,306.85

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092220.01 to 320.00294.2[พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรง ชนิดพิเศษ6540

฿ 2,416.05

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106320.01 to 485.00392.3[พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรง ชนิดพิเศษ7540

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) 71
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) 71 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 90 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 90
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้