1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ/ หน้าแปลนกลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ/ หน้าแปลนกลม
  • ลูกล้อ/ หน้าแปลนกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,337.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ ที่มีโครงสร้างลูกล้อหมุนได้ 360° · ประเภท โหลดไฟฟ้า คืองานเบา-ปานกลาง



รุ่น(1) ตัวเครื่อง(2) ซีลกันฝุ่น(3) แผ่นดันลูกปืน(4) ลูกหลัก(5) ลูกย่อย
[ M ] วัสดุ[ S ] การเคลือบผิว[ M ] วัสดุ[ M ] วัสดุ[ H ]ความแข็ง[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง
CHBM / CHBF / CHBUS45Cชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าFeltSCM41550HRC~SUJ255HRC~SUJ255HRC~

สเปค

Part Number
CHBF50
ตัวผลิตภัณฑ์Part NumberDLAWMFNL1dTโหลดน้ำหนักที่ยอมให้ (N)น้ำหนัก
(กรัม)
ราคาต่อหน่วย
รุ่นลำดับที่
หน้าแปลนแบบกลมCHBM40242440--324.5515.8754900104 
50302850405.5619.0551100191 
60383760496.5825.461200386 
■ หน้าแปลนแบบเหลี่ยมCHBF4024244032-324.5515.875490096 
5030285040405.5619.0551100174 
6038376048496.5825.461200358 
ชนิดเกลียวในCHBU122421--1220-515.875-90092 
1630251625619.051100175 
2038342030825.41200375 

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CHBF40
CHBF50SALE
CHBF60
CHBM40
CHBM50SALE
CHBM60
CHBU12
CHBU16
CHBU20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ตัวเครื่อง หลัก

฿ 1,496.95

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109032324040-15.875■ หน้าแปลนแบบเหลี่ยม

฿ 1,628.90

฿ 786.11

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011040405050-19.05■ หน้าแปลนแบบเหลี่ยม

฿ 1,915.55

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1012049496060-25.4■ หน้าแปลนแบบเหลี่ยม

฿ 1,342.25

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1090323240--15.875หน้าแปลนแบบกลม

฿ 1,483.30

฿ 728.00

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110404050--19.05หน้าแปลนแบบกลม

฿ 1,751.75

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120494960--25.4หน้าแปลนแบบกลม

฿ 1,337.70

BALL CASTERES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1090----[M12] M1215.875ชนิดเกลียวใน

฿ 1,469.65

BALL CASTERES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10110----M1619.05ชนิดเกลียวใน

฿ 1,715.35

BALL CASTERES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120----M2025.4ชนิดเกลียวใน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภทหมุน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 to 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี
วัสดุ ล้อ SUJ2 ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้