1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับ ลูกล้อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ นี้สามารถใช้เพื่อยึด ลูกล้อ ชนิดงานหนัก



รุ่น[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง
CMHUEPDM (สีเทา)ความแข็ง A80
CMHDยางนำไฟฟ้า (สีดำ)

สเปค

Part Number
CMHU50

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMHD30
CMHD40
CMHD50
CMHU30
CMHU40
CMHU50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ มิติ B
(มิลลิเมตร)

฿ 277.55

MOUNT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ยางนำไฟฟ้า (สีดำ)30

฿ 313.95

MOUNT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ยางนำไฟฟ้า (สีดำ)40

฿ 341.25

MOUNT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ยางนำไฟฟ้า (สีดำ)50

฿ 263.90

MOUNT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน EPDM (สีเทา)30

฿ 300.30

MOUNT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน EPDM (สีเทา)40

฿ 327.60

MOUNT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน EPDM (สีเทา)50

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง