1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดพื้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดพื้น
  • ตัวยึดพื้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 659.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· อุปกรณ์ป้องกัน (ตัวยึดพื้น) สำหรับการยึดแท่นรถบรรทุกอย่างง่าย



รุ่น[ M ] วัสดุ[ S ] การเคลือบผิวสปริงในตัวลูกยาง
FLORSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSWP-BEPDM
FLORSSUS304- ยางนำไฟฟ้า

สเปค

Part Number
FLOK125
FLOR70

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FLOR70
FLOR100
FLOR130
FLORS70
FLORS100
FLORS130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ดัน ความดัน

฿ 659.75

FLOORSTOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPCCไตรวาเลนท์โครเมต76ปานกลาง (60N)

฿ 709.80

FLOORSTOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPCCไตรวาเลนท์โครเมต90ปานกลาง (60N)

฿ 864.50

FLOORSTOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPCCไตรวาเลนท์โครเมต100ปานกลาง (60N)

฿ 1,169.35

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS304ไม่มีให้76เสริมแรง (110N)

฿ 1,296.75

FLOORSTOPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304ไม่มีให้90เสริมแรง (110N)

฿ 1,528.80

FLOORSTOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304ไม่มีให้100เสริมแรง (110N)

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง สเปค ประเภท ประหยัดพื้นที่ ชนิด สต็อปเปอร์พื้น