1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงอลูมิเนียม / แผ่นดอกยางเพชร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผงอลูมิเนียม / แผ่นดอกยางเพชร
  • แผงอลูมิเนียม / แผ่นดอกยางเพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PAAL2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]
PAALC2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
PAALC4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PAALC6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PAALC8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[3,​4,​5]
PAALC-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การเคลือบผิว ชนิด จำนวนหลุม หลุม ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ขนาดเกลียว [P] มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท T
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ ขนาดเกลียว [N]

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10อโนไดซ์แผ่นพาเนล2H (สองรู)-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9951 ~ 53 ~ 8

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10อโนไดซ์แผ่นพาเนล2H (สองรู)3 ~ 850 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9951 ~ 5-

-

ALUMINUMPANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10อโนไดซ์แผ่นพาเนล4H (4 รู)-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17919 ~ 9911 ~ 53 ~ 8

-

ALUMINUMPANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10อโนไดซ์แผ่นพาเนล4H (4 รู)3 ~ 850 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17919 ~ 9911 ~ 5-

-

ALUMINUMPANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10อโนไดซ์แผ่นพาเนล6H (หกรู)-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9911 ~ 53 ~ 8

-

ALUMINUMPANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10อโนไดซ์แผ่นพาเนล6H (หกรู)3 ~ 850 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9911 ~ 5-

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10อโนไดซ์แผ่นพาเนล8H (แปดรู)-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 4951 ~ 53 ~ 8

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10อโนไดซ์แผ่นพาเนล8H (แปดรู)3 ~ 850 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 4951 ~ 5-

-

ALUMINUMPANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10อโนไดซ์แผ่นพาเนลไม่มีรู-50 ~ 180050 ~ 1000--1 ~ 5-

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีแผ่นเพลทลายเพชร2H (สองรู)-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9953.23 ~ 8

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีแผ่นเพลทลายเพชร2H (สองรู)3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9953.2-

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีแผ่นเพลทลายเพชร4H (4 รู)-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17919 ~ 9913.23 ~ 8

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีแผ่นเพลทลายเพชร4H (4 รู)3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17919 ~ 9913.2-

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีแผ่นเพลทลายเพชร6H (หกรู)-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9913.23 ~ 8

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีแผ่นเพลทลายเพชร6H (หกรู)3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9913.2-

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีแผ่นเพลทลายเพชร8H (แปดรู)-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 4953.23 ~ 8

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีแผ่นเพลทลายเพชร8H (แปดรู)3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 4953.2-

-

ALUMINUM PANELS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีแผ่นเพลทลายเพชรไม่มีรู-50 ~ 180050 ~ 1000--3.2-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A5052