1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตท่อโปรไฟล์มาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง มาตรฐาน ของโต๊ะทำงานถูกสร้างเป็นยูนิต (ลูกค้าจะนำไปประกอบเอง)


รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าWDH
PFUAV
FFUA

W1000
W1150

D600
D900

H800
H850
รหัสสินค้าW
เพิ่มขึ้น 1 มม
D
เพิ่มขึ้น 1 มม
H
เพิ่มขึ้น 1 มม
ชนิดเฟรม / สี
PFUA
(โปรไฟล์แบบกลวง)
W (สีขาว)
V (สีงาช้าง)
S (สีเทาเข้ม)
400 to 1200400 to 1000400 to 1200
FFUA (เฟรมโรงงาน)
[ ! ] สำหรับชนิดและสีเฟรม โปรดดูหน้า 788-789

การปรับแต่งเพิ่มเติม


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FFUA-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1]
PFUAS-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1]
PFUAV-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1]
PFUAW-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด สี D
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)

-

FACTORY FRAME UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 10ยูนิตเฟรมโรงงานมาตรฐาน-400 ~ 1000400 ~ 1200400 ~ 1200

-

PAIPE FRAME UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 10ยูนิตท่อโปรไฟล์มาตรฐานS (สีเทาเข้ม)400 ~ 1000400 ~ 1200400 ~ 1200

-

PAIPE FRAME UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 10ยูนิตท่อโปรไฟล์มาตรฐานV (สีงาช้าง)400 ~ 1000400 ~ 1200400 ~ 1200

-

PAIPE FRAME UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 10ยูนิตท่อโปรไฟล์มาตรฐานW (สีขาว)400 ~ 1000400 ~ 1200400 ~ 1200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง หน่วย มาตรฐาน โต๊ะทำงานช่าง