(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท สำหรับ โครงท่อ มีทั้งแบบหมุน แบบหมุนพร้อมส สต๊อปเปอร์ และแบบ ยึดอยู่กับที่
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | |
[M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | ||
PHCHK PHCH PHCHS | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ยางสังเคราะห์ | ให้ |
รหัสรุ่น/ Part number | - | วัสดุ ล้อ |
PHCHK100 PHCHF50 PFSP14 | - | R |
รหัสสินค้า |
---|
PHCH100 |
PHCH130 |
PHCH150 |
PHCHK100 |
PHCHK130 |
PHCHK150 |
PHCHS100 |
PHCHS130 |
PHCHS150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลูกล้อ type_2 | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 855.40 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุน | 1177 | 100 | |
฿ 1,032.85 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 1765 | 130 | |
฿ 1,205.75 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 1961 | 150 | |
฿ 714.35 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ | 1177 | 100 | ||
฿ 878.15 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ | 1765 | 130 | |
฿ 1,001.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ | 1961 | 150 | ||
฿ 987.35 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 1177 | 100 | |
฿ 1,456.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 1765 | 130 | |
฿ 1,569.75 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 1961 | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | แผ่นเพลท | ชนิด | ลูกล้อ สำหรับ ท่อโปรไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SPHC | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง