(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถติดตั้งที่ด้านข้างของ เฟรม ได้ ส่งผลให้เวลาในการทำงานลดลงอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
HCFY6-130 |
HCFYD6-130 |
HCFYM6-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,497.95 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนล่อน | ||
฿ 4,331.60 | CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | MC ไนล่อนนำไฟฟ้า | ||
฿ 3,822.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | MC ไนล่อน |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตยึดสกรู | สเปค | ติดตั้งด้านข้าง | รองรับการใช้งานร่วมกับเฟรมซีรี่ส์ | 6 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักที่สามารถรับได้(kgf) | 130 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง