(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ม่านสามารถติดเข้ากับ เฟรม อะลูมิเนียม เป็นทางเข้าบูธธรรมดาหรือเป็น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ระหว่างช่องว่าง
รหัสสินค้า |
---|
HFCFC |
HPEDC6-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
HPEDC8-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
HPEFC6-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
HPEFC8-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | H (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 409.20 | CURTAIN | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | - | พลาสติกโพลีโพรพิลีน | - | - | - | - | - | |
- | CURTAIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต | C5212B | ชุบผิวนิกเกิล | HFS | 6 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | |||
- | CURTAIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต | C5212B | ชุบผิวนิกเกิล | HFS | 8, 8-45 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | |||
- | CURTAIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | C5212B | ชุบผิวนิกเกิล | HFS | 6 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | |||
- | CURTAIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | C5212B | ชุบผิวนิกเกิล | HFS | 8, 8-45 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง