(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นยึดหรือฐานรองสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานเมื่อต้องกันติดตั้งร่วมกับล้อและขาปรับระดับ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ : 5, 6, 8, 8-45 9090 และ 2525
● ขนาดเกลียว : M6, M8, M10, M12 และ M16
● วัสดุ : SUS304 และ SS400
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ไตรวาเลนท์โครเมต เฉพาะ SS400
[การประยุกต์ใช้งาน]
แผ่นยึดหรือฐานรอง มักติดตั้งร่วมกับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม ร่อง 1 แถว | สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม ร่อง 2 แถว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ||
แบบเหลี่ยม | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | รูปทรง มุม | |||
HAJP | HAJPC | HAJPD | HAJPC | SS400 (รีดร้อน) การเก็บผิวหยาบ | ไตรวาเลนท์โครเมต |
HAJPSS | HAJPCS | HAJPDS | HAJPCS | SUS304 | — |
รุ่น |
HAJP6-12 |
HAJPD6-8 |
รุ่น | รุ่น | รองรับการใช้งาน เฟรม อะลูมิเนียม | A | B | T | M2 | D | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L8 | L 9 | มวล กิโลกรัม | ||
รุ่น | ลำดับที่ | ม 1 (หยาบ) | |||||||||||||||||
แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม สำหรับร่อง 1 แถว | HAJP (เหล็กกล้า) HAJPSS (สเตนเลส) | 5 | 8 | 5 ซีรีส์ (20 เหล็กฉาก) | 75 | — | 5 | — | 6 | 8 | 30 | 27 | — | 43 | — | — | — | — | 0.19 |
10 | 6 | 0.24 | |||||||||||||||||
12* | |||||||||||||||||||
6 | 12* | 6 ซีรีส์ (30 แบบเหลี่ยม) | 6 | 7 | 13 | 25 | 31 | ||||||||||||
16 | 9 | 0.38 | |||||||||||||||||
8 | 16* | 8 ซีรีส์ (40 แบบเหลี่ยม) | 100 | 9 | 20 | 45 | 25 | 60 | 0.65 | ||||||||||
20 | ซีรีส์ 8-45 (45 แบบเหลี่ยม) | 12 | |||||||||||||||||
แผ่นเพลท สี่เหลี่ยมสำหรับร่อง 1 แถว | HAJPC (เหล็กกล้า) HAJPCS (สเตนเลส) | 5 | 8 | 5 ซีรีส์ (20 เหล็กฉาก) | 135 | 75 | 5 | — | 6 | 8 | 30 | 87 | 27 | 43 | 122 | 60 | 0.34 | ||
10 | 6 | 0.45 | |||||||||||||||||
12* | |||||||||||||||||||
2525 | 8 | 5 ซีรีส์ (25 เหล็กฉาก) | 5 | 11 | 0.34 | ||||||||||||||
10 | 6 | 0.45 | |||||||||||||||||
12* | |||||||||||||||||||
6 | 12* | 6 ซีรีส์ (30 แบบเหลี่ยม) | 135 | 75 | 6 | — | 7 | 13 | 25 | 87 | 31 | 43 | 122 | 60 | — | — | 0.44 | ||
16 | 155 | 9 | 103 | 142 | 0.7 | ||||||||||||||
8 | 16* | 8 ซีรีส์ (40 แบบเหลี่ยม) | 166 | 125 | 6 | 9 | 20 | 45 | 86 | 45 | 60 | 120 | 61 | 36 | 54 | 1.03 | |||
20 | ซีรีส์ 8-45 (45 แบบเหลี่ยม) | 191 | 130 | 12 | 8 | 45 | 118 | 56 | 63 | 63 | 2.2 | ||||||||
HAJPC (เหล็กกล้า) | 10 | 16 | 10 ซีรีส์ (60 แบบเหลี่ยม) | 242 | 167 | 9 | 11 | 27 | 55 | 140 | 65 | 97 | 169 | 94 | 63 | 63 | 2.9 | ||
20 | 12 | 3.8 | |||||||||||||||||
24 | 16 | 10 | 152 | 77 | 78 | 78 | 5.1 | ||||||||||||
แผ่นเพลท เข้ามุมร่อง 1 แถว | HAJPD (เหล็กกล้า) HAJPDS (สเตนเลส) | 5 | 6* | 5 ซีรีส์ (20 เหล็กฉาก) | 184 | 50 | 6 | — | 6 | 154 | 20 | 10 | 40 | 56 | 112 | 11 | 28 | 25 | 0.53 |
6 | 8* | 6 ซีรีส์ (30 แบบเหลี่ยม) | 237 | 74 | 9 | 7 | 193 | 30 | 20 | 50 | 55 | 129 | 16 | 42 | 37 | 0.9 | |||
8 | 8* | 8 ซีรีส์ (40 แบบเหลี่ยม) | 250 | 82 | 12 | 9 | 40 | 55 | 144 | 20 | 41 | 2 |
ประเภท แผ่นเพลท | รุ่น | รองรับการใช้งาน เฟรม อะลูมิเนียม | A | B | T | M2 | D | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L8 | L 9 | มวล กิโลกรัม | ||
รุ่น | ลำดับที่ | M1 (หยาบ) | |||||||||||||||||
แผ่นเพลท ร่อง2แถว | HAJPC (เหล็กกล้า) HAJPCS (สเตนเลส) | 54040 | 12 | 5 ซีรีส์ (40 แบบเหลี่ยม) | 100 | 125 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | 107 | 82 | 11 | 10 | 36 | 54 | 0.57 |
16* | 9 | 0.82 | |||||||||||||||||
5050 | 16* | 6 ซีรีส์ (50 แบบเหลี่ยม) | 166 | 125 | 9 | 6 | 7 | 10 | 60 | 20 | 65 | 106 | 10 | 10 | 36 | 54 | 1.03 | ||
20 | 191 | 130 | 12 | 8 | 70 | 131 | 63 | 63 | 2.2 | ||||||||||
6060 | 16* | 6 ซีรีส์ (60 แบบเหลี่ยม) | 125 | — | 9 | 6 | 12 | 12 | 30 | — | 98 | 17 | 8 | 36 | 54 | 1.03 | |||
20 | 135 | 12 | 8 | 108 | 10 | 10 | 63 | 63 | 1.6 | ||||||||||
8080 | 16 | 8 ซีรีส์ (80 แบบเหลี่ยม) | 150 | 9 | 9 | 15 | 15 | 40 | 115 | 9.5 | 9.5 | 1.8 | |||||||
20* | 12 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 165 | 16 | 10 | 130 | 11 | 11 | 78 | 78 | 3.3 | ||||||||||
30 | 19 | 8 | 13 | 10 | 60 | 80 | 4 | ||||||||||||
9090 | 16 | ซีรีส์ 8-45 (90 แบบเหลี่ยม) | 9 | 45 | 14 | 14 | 63 | 63 | 1.9 | ||||||||||
20* | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||
24 | 170 | 16 | 10 | 135 | 11 | 11 | 78 | 78 | 3.5 | ||||||||||
30 | 19 | 8 | 13 | 10 | 60 | 80 | 4.2 | ||||||||||||
100100 | 16 | ซีรีส์ 8-45 (100 แบบเหลี่ยม) | 180 | 9 | 20 | 20 | 50 | 135 | 25 | 25 | 63 | 63 | 2.3 | ||||||
20 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
24 | 16 | 10 | 11 | 11 | 78 | 78 | 4 | ||||||||||||
30 | 19 | 8 | 13 | 10 | 60 | 80 | 4.7 | ||||||||||||
HAJPC (เหล็กกล้า) | 120120 | 16 | 10 ซีรีส์ (120 แบบเหลี่ยม) | 228 | 9 | 11 | 29 | 19 | 60 | 169 | 9 | 9 | 63 | 63 | 3.7 | ||||
20 | 12 | 4.9 | |||||||||||||||||
24 | 16 | 10 | 11 | 11 | 78 | 78 | 6.6 | ||||||||||||
30 | 19 | 8 | 29 | 179 | 13 | สิบ | 60 | 80 | 7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ใช้บังคับ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.36 | PLATEFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | 5 | 12 | |
฿ 354.39 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SS400 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 12 | ||
฿ 159.36 | PLATEFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | 6 | 12 | |
฿ 354.39 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SS400 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 12 | ||
฿ 283.86 | PLATEFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | 8 | 16 | |
฿ 283.86 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SS400 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 16 | |
฿ 197.54 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | 5 | 12 | |
฿ 474.13 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 12 | ||
฿ 197.54 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | 6 | 12 | |
฿ 472.37 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SS400 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 12 | ||
฿ 378.48 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | 8 | 16 | |
฿ 947.81 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SS400 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 16 | ||
฿ 197.54 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | 2525 | 12 | |
฿ 474.13 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 12 | ||
฿ 413.34 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | 5050 | 16 | |
฿ 1,012.72 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 16 | ||
฿ 1,698.69 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 20 | ||
฿ 413.34 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | 54040 | 16 | |
฿ 859.65 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 12 | ||
฿ 964.04 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 16 | ||
฿ 456.50 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | 6060 | 16 | |
฿ 1,093.86 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SS400 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 16 | ||
฿ 722.10 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | 8080 | 20 | |
฿ 1,816.67 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SS400 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 20 | ||
฿ 738.70 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | 9090 | 20 | |
฿ 1,963.60 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 20 | ||
฿ 514.15 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | 5 | 12 | ||
฿ 707.46 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 8 | ||
฿ 763.60 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 10 | ||
฿ 509.60 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | 6 | 12 | ||
฿ 773.25 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 12 | ||
฿ 1,222.81 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 16 | ||
฿ 1,055.60 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | 8 | 16 | ||
฿ 1,628.51 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 16 | ||
฿ 2,571.50 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 20 | ||
฿ 514.15 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | 2525 | 12 | ||
฿ 707.46 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 8 | ||
฿ 763.60 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 10 | ||
฿ 780.71 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 12 | ||
฿ 1,110.20 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | 5050 | 16 | ||
฿ 1,700.44 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 16 | ||
฿ 2,619.74 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 20 | ||
฿ 960.05 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | 54040 | 16 | |
฿ 1,036.41 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 12 | ||
฿ 1,454.39 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 16 | ||
฿ 1,192.10 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | 6060 | 16 | ||
฿ 1,808.34 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 16 | ||
฿ 2,528.51 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 20 | ||
฿ 1,924.65 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | 8080 | 20 | ||
฿ 2,232.90 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 16 | ||
฿ 2,998.69 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 20 | ||
฿ 4,181.15 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 24 | ||
฿ 5,014.04 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 30 | ||
฿ 1,970.15 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | 9090 | 20 | ||
฿ 2,345.62 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 16 | ||
฿ 3,173.69 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 20 | ||
฿ 4,850.44 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 24 | ||
฿ 5,750.44 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 30 | ||
฿ 305.44 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | 5 | 6 | |
฿ 674.13 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 6 | ||
฿ 332.00 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | 6 | 8 | |
฿ 807.46 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 8 | ||
฿ 517.92 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | 8 | 8 | |
฿ 1,421.93 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SS400 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 8 | ||
฿ 755.30 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | 5 | 6 | |
฿ 1,117.99 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 6 | ||
฿ 814.45 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | 6 | 8 | |
฿ 1,280.71 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 8 | ||
฿ 1,365.00 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | 8 | 8 | |
฿ 2,285.09 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 8 | ||
฿ 414.05 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | 5 | 12 | |
฿ 577.20 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 8 | ||
฿ 595.18 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 10 | ||
฿ 600.88 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) | 12 | ||
฿ 414.05 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | 6 | 12 | |
฿ 600.88 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SUS304 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 12 | ||
฿ 956.58 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) | 16 | ||
฿ 819.00 | FOOTBASE FORALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | 8 | 16 | |
฿ 1,228.95 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SUS304 | 8 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 16 | ||
฿ 1,875.88 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SUS304 | ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) | 20 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง