(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตติดตั้ง ลูกล้อ สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม มี 2 ประเภทสำหรับ ชนิดแผ่นเพลท แบบเหลี่ยม และมุม และสำหรับ วัสดุ เหล็กกล้า และ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
HCHPS5 |
HCHPS6 |
HCHPS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ใช้งานร่วมกับเฟรมซีรี่ส์ | อุปกรณ์เสริม ชนิดแผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.48 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5-2020 | HAJP5 | |
฿ 482.30 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6-3030 | HAJP6 | |
฿ 1,355.90 | ADJUST PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8-4040, 8-4545 | HAJP8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตยึดสกรู | สเปค | ชุดแผ่นเพลท มีลูกล้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง