1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 4 แถว - เหล็กยึด หนาพิเศษอัดขึ้นรูปสำหรับ 200 แบบเหลี่ยม

ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 4 แถว - เหล็กยึด หนาพิเศษอัดขึ้นรูปสำหรับ 200 แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 743.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ยึด 8-45 ซีรีส์ 200- แบบเหลี่ยม มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการรวม ลักษณะภายนอก เข้ากับ เฟรม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLPQ8-200
HBLPQ8-200-C
HBLPQ8-200-C-SEP
HBLPQ8-200-C-SET
HBLPQ8-200-C-SEU
HBLPQ8-200-C-SSP
HBLPQ8-200-C-SST
HBLPQ8-200-C-SSU
HBLPQ8-200-SEP
HBLPQ8-200-SET
HBLPQ8-200-SEU
HBLPQ8-200-SSP
HBLPQ8-200-SST
HBLPQ8-200-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม

฿ 743.68

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 753.64

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 1,125.48

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 1,056.42

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 1,125.48

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 1,189.22

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 1,082.98

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 1,300.78

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 1,115.52

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 1,046.46

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 1,115.52

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 1,179.26

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 1,073.02

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 1,290.82

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับรุ่น 8-45 (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 4 ช่อง
ตำแหน่ง แท็บ ไม่มีแท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน ความตั้งฉาก ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก
วัสดุ A6N01SS-T5 กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 200 SQ. ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบรีดความแข็งแรงสูง
สกรู ใช้บังคับ สกรู M8 จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 16

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้