1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - ฉากยึดแบบง่าย รุ่นประกอบหลัง

ONE TATCH BRACKET

สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - ฉากยึดแบบง่าย รุ่นประกอบหลัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 122.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· อะลูมิเนียม 2 ชิ้นสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายด้วยการขัน สลักเกลียว 1 อันให้แน่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HABL6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 122.84

ONE TATCH BRACKET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า S45C กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 30, 50, 60 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบง่าย รุ่นประกอบหลัง
สกรู ใช้บังคับ สกรู M6 (รวม) จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HABL6 ในชุด สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - ฉากยึดแบบง่าย รุ่นประกอบหลัง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้