(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เป็นอลูมิเนียมเฟรมแบบร่อง สำหรับใช้งานทั่วไป [วัสดุ]·ทำจาก A6063S-T5
รหัสสินค้า |
---|
HFHC1515-2-[50-2000/1] |
HFHC1530-2-[50-2000/1] |
HFHC2020-2-[50-2000/1] |
HFHC2040-2-[50-2000/1] |
HFHC2525-2-[50-2000/1] |
HFHC2550-3-[50-2000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ความยาว B (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 15 | 15 | 50 ~ 2000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 15 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | 20 | 50 ~ 2000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 25 | 25 | 50 ~ 2000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 25 | 50 | 50 ~ 2000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ร่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง