(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทสี่เหลี่ยมที่สามารถใช้ได้กับอลูมิเนียมเฟรมสี่เหลี่ยม 15 มม. สินค้านี้ขายเป็นแพ็ค (100 ชิ้นต่อแพ็ค) ไม่สามารถกำหนดจำนวนชิ้นที่จะซื้อได้
รหัสสินค้า | \r\n— | \r\nM | \r\n
HNSQ3 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
HNSQ3-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.00 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า | Series | MISUMI 3 ซีรีส์ | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | M3 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | ความคุ้มค่า | วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี |
วัสดุ | SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิด | HFS |
ขายประเภท | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNSQ3-3 ในชุด น็อตสี่เหลี่ยมสำหรับอลูมิเนียม - เฟรมขนาด 15 ตารางเมตร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง