1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนข้อต่อ Blind Joint - บิต Torx

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 271.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือเฉพาะที่ใช้สำหรับการยึดข้อต่อต๊าปเข้ากับเฟรม

ชิ้นส่วนข้อต่อ Blind Joint - บิต Torx: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ: SNCM447

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
HTJ6
HTJXL40
รหัสสินค้าไดรฟ์ที่ใช้งานได้สำหรับบิต Torx(B)LEFราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
ชนิดลำดับที่1 ถึง 9 ชิ้น10 or more
HTJXL25T254.47596.35819778
40T406.6839797

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HTJXL25
HTJXL40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSeries ขนาดเกลียว

฿ 271.91

TAPPING JOINTS FOR ALUMINIUM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ฉากยึด สำหรับ 5 ซีรี่ส์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 มม.)T25

฿ 278.54

TAPPING JOINTS FOR ALUMINIUM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-T40

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ชิ้นส่วนข้อต่อ Blind Joint - บิต Torx: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SNCM447

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้