1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชิ้นส่วนข้อต่อ Blind Joint - ข้อต่อต๊าป (ซีรีส์ 5)

ชิ้นส่วนข้อต่อ Blind Joint - ข้อต่อต๊าป (ซีรีส์ 5)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้เป็นหนึ่งในข้อต่อแบบซ่อนที่คุ้มค่าที่สุด ไม่จำเป็นต้องใช้การปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับรูต๊าป สินค้านี้เป็นหนึ่งในข้อต่อแบบซ่อนที่คุ้มค่าที่สุด

ชิ้นส่วนข้อต่อ Blind Joint - ข้อต่อต๊าป (ซีรีส์ 5): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ M ] วัสดุ:
SWCH-18A (คาร์บูไรซ์)
[ S ] กระบวนการชุบผิว:
ไตรวาเลนท์โครเมต
* SWCH-18A
(ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนตีขึ้นรูปแบบเย็น)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
HTJ6
HTJXL40
รหัสสินค้าบิต Torxเฟรมที่ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางรูไพล็อต)แรงบิดขันที่เหมาะสม (สูงสุด)A(B)EFLราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
ชนิดลำดับที่1 ถึง 99 ชิ้น100 or more
HTJ5HTJXL25⌀4.212 N⋅m114.42.250.25203833
6HTJXL40⌀6.824 N⋅m156.650.5254843
8⌀10.574 N⋅m175.5305853
 
ข้อต่อต๊าปหมายเลขเฟรมที่ใช้งานได้[ข้อยกเว้น] ไม่มีเฟรม
HTJ55-2020*5-20405-20605-2080* HFSR5-2020 แบบโค้งใช้ไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มรูประแจได้
5-4040   
HTJ66-3030*6-30606-30906-30120* HFSR6-3030 แบบโค้งใช้ไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มรูประแจได้
6-50506-501006-100100 
6-60606-60906-60120 
HTJ88-4040*8-40808-401208-40160* HFSR8-4040 แบบโค้งใช้ไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มรูประแจได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HTJ5
HTJ6
HTJ8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSeries หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 12.62

TAPPING JOINTS FOR ALUMINIUM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ฉากยึด สำหรับ 5 ซีรี่ส์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 มม.)5

฿ 15.93

TAPPING JOINTS FOR ALUMINIUM 1 ชิ้น 3 วัน 10ฉากยึด สำหรับ 6 ซีรี่ส์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 มม.)6

฿ 19.26

TAPPING JOINTS FOR ALUMINIUM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ฉากยึด สำหรับ 8 ซีรี่ย์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.)8

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ชิ้นส่วนข้อต่อ Blind Joint - ข้อต่อต๊าป (ซีรีส์ 5): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SWCH-18A (คาร์บูไรซ์) ชนิด ชนิดข้อต่อต๊าป

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้