1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาพิเศษอัดขึ้นรูปสำหรับ 50 แบบเหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 258.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด แบบหนาพิเศษอัดขึ้นรูปสำหรับ เฟรม 50 แบบเหลี่ยม 8-45 ซีรีส์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLUW8-50SALE
HBLUW8-50-C
HBLUW8-50-C-SEP
HBLUW8-50-C-SET
HBLUW8-50-C-SEU
HBLUW8-50-C-SSP
HBLUW8-50-C-SST
HBLUW8-50-C-SSU
HBLUW8-50-SEP
HBLUW8-50-SET
HBLUW8-50-SEU
HBLUW8-50-SSP
HBLUW8-50-SST
HBLUW8-50-SSU
NBLUW8-50
NBLUW8-50-SEP
NBLUW8-50-SET
NBLUW8-50-SEU
NBLUW8-50-SSP
NBLUW8-50-SST
NBLUW8-50-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม

฿ 258.96

฿ 161.41

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-A6N01SS-T5ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 268.92

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-A6N01SS-T5C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 359.89

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --A6N01SS-T5C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 342.62

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --A6N01SS-T5C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 359.89

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --A6N01SS-T5C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 375.82

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-A6N01SS-T5C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 349.26

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-A6N01SS-T5C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 403.71

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-A6N01SS-T5C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 349.93

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --A6N01SS-T5ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 332.66

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --A6N01SS-T5ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 349.93

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --A6N01SS-T5ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 365.86

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --A6N01SS-T5ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 339.30

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --A6N01SS-T5ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 393.75

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --A6N01SS-T5ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 318.50

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050A6063S-T5ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 443.17

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -50A6063S-T5ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 419.51

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -50A6063S-T5ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 443.17

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -50A6063S-T5ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 465.01

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50A6063S-T5ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 428.61

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50A6063S-T5ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 503.23

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50A6063S-T5ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับรุ่น 8-45 (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 1 ร่อง
ตำแหน่ง แท็บ ไม่มีแท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน ความตั้งฉาก ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก
กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 50 SQ. ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบรีดความแข็งแรงสูง สกรู ใช้บังคับ สกรู M8
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 4

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้