1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด ซีรีส์ 6 (ความกว้างของ สล็อต 8 มม.) / ฉากยึดแบบซ่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฉากยึด ซีรีส์ 6 (ความกว้างของ สล็อต 8 มม.) / ฉากยึดแบบซ่อน
  • ฉากยึด ซีรีส์ 6 (ความกว้างของ สล็อต 8 มม.) / ฉากยึดแบบซ่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือประเภทของ เหล็กยึด ที่ติดตั้งเข้ากับร่อง เฟรม ลักษณะภายนอก สวยงามเนื่องจากการเชื่อมต่อทำขึ้นภายใน อลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLBS6
HBLBSL6
HBLPBS6
SHBLBS6
SHBLBSL6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ประเภทตัว เหล็กยึด

฿ 118.24

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S45CHFSมาตรฐาน

฿ 186.25

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S45C-ยาว

฿ 115.70

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPCCHFSมาตรฐาน

฿ 118.24

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SCS13HFSมาตรฐาน

฿ 300.30

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SCS13-ยาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้