1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด ซีรีส์ 5 (ความกว้างของ สล็อต 6 มม.) / ฉากยึดแบบซ่อน รุ่นประกอบหลัง

POST ASSEMBLY BLINDBLACETS

ฉากยึด ซีรีส์ 5 (ความกว้างของ สล็อต 6 มม.) / ฉากยึดแบบซ่อน รุ่นประกอบหลัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 169.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น เหล็กยึด ประเภทการแทรกหลังการประกอบสำหรับ ฉากยึด ที่ซ่อนอยู่ ลักษณะภายนอก สวยงามเนื่องจากการเชื่อมต่อทำขึ้นภายใน อลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HABLBS5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 169.32

POST ASSEMBLY BLINDBLACETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากซ่อน รุ่นประกอบหลัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HABLBS5 ในชุด ฉากยึด ซีรีส์ 5 (ความกว้างของ สล็อต 6 มม.) / ฉากยึดแบบซ่อน รุ่นประกอบหลัง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้