1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.) - ฉากยึดอย่างหนา 1 สล็อต

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.) - ฉากยึดอย่างหนา 1 สล็อต
  • สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.) - ฉากยึดอย่างหนา 1 สล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด แบบอัดขึ้นรูปพร้อมรูยึด 2 รูที่ด้าน 1 คุณสามารถต่อ เฟรม ได้แน่นขึ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLTSW5
HBLTSW5-C
HBLTSW5-C-SEP
HBLTSW5-C-SET
HBLTSW5-C-SEU
HBLTSW5-C-SSP
HBLTSW5-C-SST
HBLTSW5-C-SSU
HBLTSW5-SEP
HBLTSW5-SET
HBLTSW5-SEU
HBLTSW5-SSP
HBLTSW5-SST
HBLTSW5-SSU
HBLTVW5SALE
HBLTVW5-C
HBLTVW5-C-SEP
HBLTVW5-C-SET
HBLTVW5-C-SEU
HBLTVW5-C-SSP
HBLTVW5-C-SST
HBLTVW5-C-SSU
HBLTVW5-SEP
HBLTVW5-SET
HBLTVW5-SEU
HBLTVW5-SSP
HBLTVW5-SST
HBLTVW5-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม

฿ 63.78

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ 20 และ 40ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 70.55

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ 20 และ 40C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 132.07

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 20 และ 40C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 116.83

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 20 และ 40C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 132.07

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 20 และ 40C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 142.23

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ 20 และ 40C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 104.41

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ 20 และ 40C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 164.81

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับ 20 และ 40C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 123.61

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 20 และ 40ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 110.06

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สำหรับ 20 และ 40ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 123.61

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 20 และ 40ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 133.76

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สำหรับ 20 และ 40ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 97.64

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สำหรับ 20 และ 40ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 156.34

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สำหรับ 20 และ 40ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 73.07

฿ 40.29

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ 25 SQ.ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 86.32

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับ 25 SQ.C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 156.70

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 25 SQ.C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 140.77

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 25 SQ.C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 156.70

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 25 SQ.C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 168.66

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับ 25 SQ.C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 126.16

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับ 25 SQ.C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 195.22

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับ 25 SQ.C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 143.42

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 25 SQ.ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 127.49

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 25 SQ.ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 143.42

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ 25 SQ.ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 155.38

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สำหรับ 25 SQ.ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 112.88

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สำหรับ 25 SQ.ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 181.94

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สำหรับ 25 SQ.ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 5 series (ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กว้าง 6 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 1 ร่อง
ตำแหน่ง แท็บ ไม่มีแท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน ความตั้งฉาก ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก
วัสดุ A6N01SS-T5 กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดอย่างหนา สกรู ใช้บังคับ สกรู M5
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 4

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้