(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม ชนิดร่อง 2 แถวสามารถเชื่อมต่อได้ด้วย เหล็กยึด ตัวเดียว นี่คือ เหล็กยึด อัดขึ้นรูป เนื่องจากไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา จึงเป็นไปได้ทั้ง การเชื่อมต่อสายไฟ เฟรม และการติดตั้ง แผ่นเพลท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.65 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 127.40 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 240.24 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 223.86 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 202.02 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 223.86 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 240.24 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 182.00 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 276.64 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 217.49 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 201.11 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 179.27 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 201.11 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 217.49 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 159.25 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 253.89 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 40.80 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 53.55 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 174.04 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 160.11 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 96.90 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 160.11 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 174.04 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 90.95 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 204.98 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 162.44 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 148.51 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 84.15 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 148.51 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 162.44 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 78.20 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 193.38 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 76.69 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 153.72 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 137.78 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 153.72 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 68.25 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 81.90 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 194.74 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 178.36 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 156.52 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 178.36 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 194.74 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 136.50 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 231.14 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 167.44 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | ||
฿ 151.06 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | ||
฿ 129.22 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | ||
฿ 151.06 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | ||
฿ 167.44 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | ||
฿ 109.20 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | ||
฿ 203.84 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 5 series (ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กว้าง 6 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 2 ช่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 5 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 40 |
ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดอย่างหนา | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M5 | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง