1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความตึงโซ่

ตัวปรับความตึงโซ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,172.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปรับความตึงโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการยืดตัวของโซ่จึงช่วยลดเวลาและปัญหาในการบำรุงรักษาความตึงของโซ่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TSBXA35H
TSBXA35LSALE
TSBXA40H
TSBXA40LSALE
TSBXA60H
TSBXB40H
TSBXB40L
TSBXB50H
TSBXB50L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภท โหลดไฟฟ้า จำนวน ( โซ่ บังคับ)

฿ 3,489.49

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น 3 วัน 10รุ่นมาตรฐานH35 (CHE35)

฿ 3,172.26

฿ 1,673.05

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่นมาตรฐานL35 (CHE35)

฿ 3,390.73

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่นมาตรฐานH40 (CHE40/CHE50)

฿ 3,172.26

฿ 1,831.35

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่นมาตรฐานL40 (CHE40/CHE50)

฿ 4,014.42

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่นมาตรฐานH60 (CHE60)

฿ 8,504.68

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิดการปรับความตึงH40 (CHE40)

฿ 8,108.15

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิดการปรับความตึงL40 (CHE40)

฿ 8,432.92

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิดการปรับความตึงH50 (CHE50)

฿ 8,108.15

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิดการปรับความตึงL50 (CHE50)

กำลังโหลด …

  1. 1