(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการใช้บุชนอกรีตเมื่อยึด โรเลอร์ ตำแหน่ง ของ โรเลอร์ จึงสามารถปรับได้อย่างง่ายดาย
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของส่วนที่ใส่ ตลับลูกปืน/รองลื่น คือ ความเผื่อ G6 รองรับการใช้งาน กับ ตลับลูกปืน ที่ขึ้นรูป Shore A และ ยูรีเทน ของมิซูมิ
รหัสสินค้า |
---|
ECCB6-5 |
ECCB6-6 |
ECCB8-6 |
ECCB8-7 |
ECCB8-8 |
ECCB10-6 |
ECCB10-8 |
ECCB10-9 |
ECCB12-6 |
ECCB12-8 |
ECCB12-10 |
ECCB15-7 |
ECCB15-9 |
ECCB15-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บุชชิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | บุชชิ่ง ยาว F (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ | บังคับ ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.40 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 6 | 5 | 0.3 | 696ZZ | |
฿ 113.40 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 6 | 6 | 0.3 | 606ZZ, 626ZZ | |
฿ 127.58 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 8 | 6 | 0.5 | 698ZZ | |
฿ 127.58 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 8 | 7 | 0.5 | 608ZZ | |
฿ 127.58 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 8 | 8 | 0.5 | 628ZZ | |
฿ 145.30 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10 | 6 | 1 | 6900ZZ | |
฿ 145.30 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10 | 8 | 1 | 6000ZZ | |
฿ 145.30 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10 | 9 | 1 | 6200ZZ | |
฿ 166.56 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 12 | 6 | 1.2 | 6901ZZ | |
฿ 166.56 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 12 | 8 | 1.2 | 6001ZZ | |
฿ 166.56 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 12 | 10 | 1.2 | 6201ZZ | |
฿ 184.28 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 15 | 7 | 1.5 | 6902ZZ | |
฿ 184.28 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 9 | 1.5 | 6002ZZ | |
฿ 184.28 | ECCENTRIC BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 15 | 11 | 1.5 | 6202ZZ |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ชนิดการติดตั้ง | รู | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง