(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สันของลูกกลิ้งยูรีเทนมีไว้เพื่อช่วยจับชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
UMKH15-[4,5] |
UMKH20-[4,5,6] |
UMKH25-[6,8] |
UMKH30-[8,10] |
UMKH40-[8,10,12] |
UMKH50-[8,10,12] |
UMKL15-[4,5] |
UMKL20-[4,5,6] |
UMKL25-[6,8] |
UMKL30-[8,10] |
UMKL40-[8,10,12] |
UMKL50-[8,10,12] |
UMKM15-[4,5] |
UMKM20-[4,5,6] |
UMKM25-[6,8] |
UMKM30-[8,10] |
UMKM40-[8,10,12] |
UMKM50-[8,10,12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ความแข็ง ยูรีเทน/ ยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 4 ~ 5 | 90 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 4 ~ 6 | 90 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 6 ~ 8 | 90 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 8 ~ 10 | 90 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 8 ~ 12 | 90 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 8 ~ 12 | 90 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 4 ~ 5 | 50 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 4 ~ 6 | 50 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 6 ~ 8 | 50 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 8 ~ 10 | 50 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 8 ~ 12 | 50 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 8 ~ 12 | 50 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 4 ~ 5 | 70 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 4 ~ 6 | 70 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 6 ~ 8 | 70 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 8 ~ 10 | 70 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 8 ~ 12 | 70 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 8 ~ 12 | 70 |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง | ลูกกลิ้งยาง ยูรีเทน / ยาง | การแปรรูป ยางยูรีเทน | หุ้มผ้า | วิธีการติดตั้ง | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง โรเลอร์ | ขึ้นลาย | วัสดุ | A5052 | ความยาว(มิลลิเมตร) | ถึง 50 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มีให้ | วัสดุ ยูรีเทน/ ยาง | ยูรีเทน | สี ยูรีเทน/ ยาง | สีธรรมชาติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง