(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถติดกับเต้ารับได้ด้วยสัมผัสเดียว
ผู้ผลิตที่ใช้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส กำลังขยายตัวอย่างมาก!
รหัสสินค้า |
---|
FNP22L-B |
FNP22L-BL |
FNP22L-BR |
FNP22L-G |
FNP22L-GR |
FNP22L-N |
FNP22L-OR |
FNP22L-P |
FNP22L-R |
FNP22L-W |
FNP22L-Y |
FNP40L-B |
FNP40L-BL |
FNP40L-BR |
FNP40L-G |
FNP40L-GR |
FNP40L-N |
FNP40L-OR |
FNP40L-P |
FNP40L-R |
FNP40L-W |
FNP40L-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | B (สีดำ) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | BL (สีน้ำเงิน) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | BR (สีน้ำตาล) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | G (สีเขียว) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | GR (สีเทา) | 2 | ||
฿ 331.24 | LEAD WIRES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | N (เฉพาะขั้วต่อ) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | OR (สีส้ม) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | P (สีม่วง) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R (สีแดง) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | W (สีขาว) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Y (สีเหลือง) | 2 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | B (สีดำ) | 2.6 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | BL (สีน้ำเงิน) | 2.6 | ||
฿ 95.66 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | 5 วัน | BR (สีน้ำตาล) | 2.6 | |||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | G (สีเขียว) | 2.6 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | GR (สีเทา) | 2.6 | ||
฿ 331.24 ฿ 132.03 | LEAD WIRES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | N (เฉพาะขั้วต่อ) | 2.6 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | OR (สีส้ม) | 2.6 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | P (สีม่วง) | 2.6 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R (สีแดง) | 2.6 | ||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W (สีขาว) | 2.6 | |||
฿ 61.88 | LEAD WIRES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Y (สีเหลือง) | 2.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เทอร์มินอล สำหรับโพรบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง