(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับของเซนเซอร์ได้
รหัสสินค้า |
---|
DMS30-10 |
DMS40-12 |
DMS40-16 |
DMS50-12 |
DMS50-16 |
DMSL50-12 |
DMSL50-16 |
DSG30-10 |
DSG40-12 |
DSG40-16 |
DSG50-12 |
DSG50-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | M (หยาบ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.85 | DOGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูต๊าปและร่อง | 30 | 10 | - | |
฿ 350.35 | DOGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูต๊าปและร่อง | 40 | 12 | - | |
฿ 350.35 ฿ 139.61 | DOGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูต๊าปและร่อง | 40 | 16 | - | ||
฿ 395.85 | DOGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูต๊าปและร่อง | 50 | 12 | - | |
฿ 395.85 | DOGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูต๊าปและร่อง | 50 | 16 | - | ||
฿ 395.85 | DOG FOR PROXIMITY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูต๊าปและร่อง, เคาท์เตอร์บอร์ลึก | 50 | 12 | - | |
฿ 395.85 | DOG FOR PROXIMITY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูต๊าปและร่อง, เคาท์เตอร์บอร์ลึก | 50 | 16 | - | |
฿ 304.85 | DOG FOR JIGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูทะลุและร่อง | 30 | - | 10 | |
฿ 345.80 | DOG FOR JIGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูทะลุและร่อง | 40 | - | 12 | |
฿ 345.80 | DOG FOR JIGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูทะลุและร่อง | 40 | - | 16 | |
฿ 382.20 | DOG FOR JIGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูทะลุและร่อง | 50 | - | 12 | |
฿ 382.20 | DOG FOR JIGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบดิสก์ที่มีรูทะลุและร่อง | 50 | - | 16 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง