1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อกสายดิน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บล็อกสายดิน
  • บล็อกสายดิน
  • บล็อกสายดิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ซีรีส์นี้สอดคล้องกับ RoHS10 ถึงแม้ว่าแคตตาล็อก PDF ของซีรีส์นี้จะไม่มีเครื่องหมาย RoHS10 ก็ตาม เครื่องหมาย RoHS10 จะถูกโพสต์ในแคตตาล็อกหลังเดือนพฤศจิกายน 2019

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ บล็อค สายดิน [วัสดุ]·C3604BE-F. [กระบวนการเตรียมผิว]· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ETB3-4
ETB3-5
ETB3-6
ETB6-4
ETB6-5
ETB6-6
ETB12-4SALE
ETB12-5
ETB12-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหลุม เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู M
(มิลลิเมตร)

฿ 255.15

GROUNDING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 (รูต๊าป)4

฿ 255.15

GROUNDING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 (รูต๊าป)5

฿ 255.15

GROUNDING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 (รูต๊าป)6

฿ 340.20

GROUNDING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106 (รูต๊าป)4

฿ 340.20

GROUNDING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106 (รูต๊าป)5

฿ 340.20

GROUNDING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106 (รูต๊าป)6

฿ 700.65

฿ 505.24

GROUNDING BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012 (รูต๊าป)4

฿ 700.65

GROUNDING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012 (รูต๊าป)5

฿ 700.65

GROUNDING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012 (รูต๊าป)6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ราง อุปกรณ์เสริม สำหรับ เซนเซอร์ ราง วัสดุ C3604BE-F กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้