(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฮีทเตอร์แผ่น [การใช้งาน]ให้ความร้อนโลหะ [อุณหภูมิใช้งานสูงสุด] 300°C
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า (V) | จัดอันดับการไหล (W) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ประเภท แผ่นทำความร้อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,184.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 80 | 50 | 50 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 2,184.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 80 | 50 | 50 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 2,275.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 100 | 60 | 60 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 2,275.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | 100 | 60 | 60 | ชนิดมีสายไฟ | ||
฿ 2,366.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 80 | 100 | 20 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 2,366.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 80 | 100 | 20 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 2,457.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 150 | 100 | 50 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 2,457.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 150 | 100 | 50 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 2,457.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 250 | 100 | 100 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 2,457.00 ฿ 933.66 | HEATERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 250 | 100 | 100 | ชนิดมีสายไฟ | ||
฿ 2,821.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 500 | 150 | 150 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 2,821.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 500 | 150 | 150 | ชนิดมีสายไฟ | |
฿ 3,276.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 250 | 100 | 100 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,276.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 250 | 100 | 100 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,549.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 500 | 150 | 150 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,549.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 500 | 150 | 150 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 2,912.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 200 | 200 | 50 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 2,912.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 200 | 200 | 50 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,549.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 400 | 200 | 100 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,549.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 400 | 200 | 100 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,276.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 250 | 250 | 50 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,276.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 250 | 250 | 50 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,367.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 350 | 300 | 50 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,367.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 350 | 300 | 50 | ชนิดมีรูทะลุ | |
฿ 3,094.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 200 | 250 | 50 | ชนิดมีขั้วต่อ | |
฿ 3,094.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 200 | 250 | 50 | ชนิดมีขั้วต่อ | |
฿ 3,185.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 300 | 300 | 50 | ชนิดมีขั้วต่อ | |
฿ 3,185.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 300 | 300 | 50 | ชนิดมีขั้วต่อ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทำความร้อน โลหะ | แพทเทิร์น การใช้งาน | วัตถุ เดียว | หมวดหมู่ ตัวเครื่อง เดียว | แผ่นฮีตเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 300 | วัสดุ พื้นที่ การทำความร้อน | SUS430 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง