1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชีทเทอร์โมคัปเปิล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชีทเทอร์โมคัปเปิล
  • ชีทเทอร์โมคัปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมคัปเปิลหุ้มชีท [ชนิดเทอร์โมคัปเปิล] เทอร์โมคัปเปิล Type K [ช่วงอุณหภูมิใช้งาน] 20 ถึง 200 °C



[ M ] วัสดุ: เปลือก / ฉนวนไฟฟ้า: ฉนวนใยแก้ว

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
MSEN0.32
MSEW0.32

500
300

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSEN0.32-[200-3000/1]
MSEW0.32-[200-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปลือก ป้องกันความยาว สายยาง L
(มิลลิเมตร)
Chromel Alumel เชื่อม

-

SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน 10200 ~ 3000ไม่มี

-

HEATER EQUIPMENTS 1 ชิ้น 7 วัน 10200 ~ 3000มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ประเภทเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K เทอร์โมคัปเปิล
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 20:: 200 จำนวนองค์ประกอบ 1
เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง เทอร์โมคัปเปิล หุ้ม